Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier — poids (kg) | Tarif douanier — poids par | Numéro de tarif douanier | Épaisseur s (mm) | Tarif douanier — pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 5 | 5 jours | 0.009 | 100 | 40169300 | 1.78 | DE | ||
- | 5 | 5 jours | 0.035 | 1 | 39169090 | 4 | IT | ||
- | 5 | 5 jours | 0.085 | 100 | 39169090 | 5.33 | IT | ||
- | 5 | 5 jours | 0.008 | 100 | 39169090 | 1.5 | IT | ||
- | 5 | 5 jours | 0.009 | 100 | 39169090 | 1.6 | IT | ||
- | 5 | 5 jours | 0.011 | 1 | 39169090 | 2 | IT | ||
- | 5 | 5 jours | 0.014 | 1 | 39169090 | 2.5 | IT | ||
- | 5 | 5 jours | 0.014 | 1 | 39169090 | 3 | IT | ||
- | 5 | 5 jours | 0.037 | 100 | 39169090 | 3.53 | IT | ||
- | 5 | 5 jours | 0.042 | 100 | 39169090 | 4.5 | IT | ||
- | 5 | 5 jours | 0.066 | 1 | 39169090 | 6 | IT | ||
- | 2 | 5 jours | 0.196 | 1 | 39169090 | 10 | IT | ||
- | 5 | 5 jours | 0.044 | 1 | 39169090 | 5 | DE | ||
- | 5 | 5 jours | 0.082 | 1 | 39169090 | 7 | DE | ||
- | 5 | 5 jours | 0.124 | 1 | 39169090 | 8 | DE | ||
- | 5 | 5 jours | 0.148 | 100 | 39169090 | 9 | DE | ||
- | 2 | 5 jours | 0.237 | 100 | 39169090 | 12 | DE | ||
- | 2 | 5 jours | 0.593 | 100 | 39169090 | 14 | DE | ||
- | 2 | 5 jours | 0.32 | 100 | 39169090 | 15 | DE |
Loading...
Dureté Shore | 75 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Plage de température de/à(°C) | -15 à +200 |
---|---|---|---|---|---|
Type | Cordon d'étanchéité rond | Matériau de construction | FKM (anciennement FPM) | Couleur de base | Noir |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Tarif douanier — poids par
Numéro de tarif douanier
Épaisseur s(mm)
Tarif douanier — pays d'origine
Propriétés optionnelles