Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JL32-BLS |
JL36-BLS |
JL40-PAS |
JL42-PAS |
JL47-PAS |
JL52-PAS |
JL55-PAS |
JL62-PAS |
JL72-PAS |
JL80-PAS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Compensation du jeu axial L (mm) | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’ergot max. a (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50 | 5 jours | 34.4 | 3.3 | 2.2 | 1.3 | +0.50 -0.25 | 33.7 | 2.5 | 2.5 | 0.35 | 1.2 | 5.1 | 32 | ||
- | 50 | 5 jours | 38.8 | 3.6 | 4.15 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 38 | 2.5 | 3 | 0.45 | 1.5 | 5.6 | 36 | ||
- | 50 | 5 jours | 43.5 | 4 | 5.5 | 1.85 | +0.90 -0.39 | 42.5 | 2.5 | 3.8 | 0.55 | 1.75 | 7.2 | 40 | ||
- | 50 | 5 jours | 45.5 | 4.1 | 5.6 | 1.85 | +0.90 -0.39 | 44.5 | 2.5 | 3.8 | 0.55 | 1.75 | 7.2 | 42 | ||
- | 50 | 11 jours | 50.5 | 4.5 | 6.87 | 1.85 | +1.10 -0.46 | 49.5 | 2.5 | 3.8 | 0.55 | 1.75 | 7.2 | 47 | ||
- | 50 | 5 jours | 56.2 | 4.7 | 9.47 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 55 | 2.5 | 4.5 | 0.65 | 2 | 8.2 | 52 | ||
- | 50 | 5 jours | 59.2 | 5.1 | 9.8 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 58 | 2.5 | 4.5 | 0.65 | 2 | 8.2 | 55 | ||
- | 50 | 5 jours | 66.2 | 5.6 | 12.8 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 65 | 2.5 | 4.5 | 0.65 | 2 | 8.2 | 62 | ||
- | 25 | 5 jours | 76.5 | 6.4 | 25.184 | 2.65 | +1.10 -0.46 | 75 | 3 | 4.5 | 0.9 | 2.5 | 10.2 | 72 | ||
- | 25 | 5 jours | 85.5 | 7 | 27.582 | 2.65 | +1.30 -0.54 | 83.5 | 3 | 5.3 | 0.9 | 2.5 | 10.2 | 80 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | type | JL | Tarif douanier — poids par | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur d3(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Tolérance d3 sur diamètre extérieur
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Compensation du jeu axial L(mm)
Épaisseur s(mm)
Hauteur d’ergot max. a(mm)
Diamètre d'alésage d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles