Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Ouverture e de l'anneau, env. (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Diamètre de fil d7 (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Rayon r (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 jours | 4 | 7.9 | 0.8 | 0.07 | ,3 | 0.5 | 7.8 | 7 | ||
- | 100 | 5 jours | 4 | 8.9 | 0.8 | 0.08 | ,3 | 0.5 | 8.8 | 8 | ||
- | 100 | 5 jours | 4 | 10.9 | 0.8 | 0.12 | ,3 | 0.5 | 10.8 | 10 | ||
- | 100 | 5 jours | 6 | 13.2 | 1 | 0.2 | ,4 | 0.6 | 13 | 12 | ||
- | 100 | 5 jours | 6 | 15.2 | 1 | 0.27 | ,4 | 0.6 | 15 | 14 | ||
- | 100 | 5 jours | 8 | 17.8 | 1.6 | 0.71 | ,4 | 0.9 | 17.6 | 16 | ||
- | 100 | 5 jours | 8 | 19.8 | 1.6 | 0.8 | ,4 | 0.9 | 19.6 | 18 | ||
- | 100 | 5 jours | 10 | 22.3 | 2 | 1.32 | ,5 | 1.1 | 22 | 20 | ||
- | 100 | 5 jours | 10 | 24.3 | 2 | 1.574 | ,5 | 1.1 | 24 | 22 | ||
- | 100 | 5 jours | 10 | 27.3 | 2 | 1.83 | ,5 | 1.1 | 27 | 25 | ||
- | 50 | 5 jours | 10 | 28.3 | 2 | 1.79 | ,5 | 1.1 | 28 | 26 | ||
- | 50 | 5 jours | 10 | 30.3 | 2 | 1.94 | ,5 | 1.1 | 30 | 28 | ||
- | 50 | 5 jours | 10 | 32.3 | 2 | 2.31 | ,5 | 1.1 | 32 | 30 | ||
- | 50 | 5 jours | 12 | 34.9 | 2.5 | 3.7 | ,6 | 1.4 | 34.5 | 32 | ||
- | 50 | 5 jours | 12 | 37.9 | 2.5 | 4.07 | ,6 | 1.4 | 37.5 | 35 | ||
- | 50 | 5 jours | 12 | 42.9 | 2.5 | 4.896 | ,6 | 1.4 | 42.5 | 40 | ||
- | 50 | 5 jours | 16 | 45 | 2.5 | 4.54 | ,8 | 1.4 | 44.5 | 42 | ||
- | 50 | 5 jours | 16 | - | - | 5.62 | - | 1.4 | 52.5 | 50 | ||
- | 50 | 5 jours | 20 | - | - | 10.13 | - | 1.8 | 58.2 | 55 | ||
- | 50 | 5 jours | 20 | 63.9 | 3.2 | 10.76 | ,8 | 1.8 | 63.2 | 60 | ||
- | 50 | 5 jours | 20 | 68.9 | 3.2 | 11.75 | ,8 | 1.8 | 68.32 | 65 | ||
- | 50 | 5 jours | 25 | 74 | 3.2 | 13.09 | 1 | 1.8 | 73.2 | 70 | ||
- | 25 | 5 jours | 25 | 79 | 3.2 | 14.62 | 1 | 1.8 | 78.2 | 75 | ||
- | 25 | 5 jours | 25 | 84 | 3.2 | 15.67 | 1 | 1.8 | 83.2 | 80 | ||
- | 25 | 5 jours | 25 | 89 | 3.2 | 16.4 | 1 | 1.8 | 88.2 | 85 | ||
- | 25 | 5 jours | 25 | 94 | 3.2 | 18.33 | 1 | 1.8 | 93.2 | 90 | ||
- | 10 | 5 jours | 32 | 114.2 | 3.2 | 19.97 | 1.2 | 1.8 | 113.2 | 110 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | DIN 9926 | type | RB |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1000 | Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Ouverture e de l'anneau, env.(mm)
Diamètre extérieur d3(mm)
Diamètre de fil d7(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Tolérance d3 sur diamètre extérieur
Rayon r(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre d'alésage d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles