Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 jours | 0.3 | 13.1 | 1.8 | 0.25 | 0.7 | +0.42 -0.13 | 12.6 | 1 | 0.9 | 0.6 | -0.05 | 12 | ||
- | 100 | 46 jours | 0.35 | 16.1 | 2 | 0.41 | 0.9 | +0.42 -0.13 | 15.7 | 1 | 1 | 0.8 | -0.05 | 15 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.4 | 17.3 | 2.1 | 0.553 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 16.8 | 1.3 | 1.2 | 1 | -0.06 | 16 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.4 | 18.3 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 17.8 | 1.3 | 1.2 | 1 | -0.06 | 17 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 19.5 | 2.2 | 0.66 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 19 | 1.3 | 1.5 | 1 | -0.06 | 18 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 20.5 | 2.2 | 0.72 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 20 | 1.3 | 1.5 | 1 | -0.06 | 19 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 21.5 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 21 | 1.3 | 1.5 | 1 | -0.06 | 20 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 22.5 | 2.4 | 0.84 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 22 | 1.3 | 1.5 | 1 | -0.06 | 21 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.6 | 25.9 | 2.8 | 1.35 | 1.3 | +0.42 -0.21 | 25.2 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | -0.06 | 24 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.6 | 26.9 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | +0.42 -0.21 | 26.2 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | -0.06 | 25 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.6 | 27.9 | 3 | 1.54 | 1.3 | +0.42 -0.21 | 27.2 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | -0.06 | 26 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.7 | 29.1 | 3 | 1.686 | 1.3 | +0.42 -0.21 | 28.4 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | -0.06 | 27 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.7 | 30.1 | 3.1 | 1.825 | 1.3 | +0.50 -0.25 | 29.4 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | -0.06 | 28 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.7 | 32.1 | 3.2 | 2.01 | 1.3 | +0.50 -0.25 | 31.4 | 1.5 | 2.1 | 1.2 | -0.06 | 30 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.85 | 34.4 | 3.3 | 2.137 | 1.3 | +0.50 -0.25 | 33.7 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | -0.06 | 32 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.85 | 35.5 | 3.3 | 2.229 | 1.3 | +0.50 -0.25 | 34.7 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | -0.06 | 33 | ||
- | 50 | 5 jours | 1 | 37.8 | 3.4 | 3.052 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 37 | 1.7 | 3 | 1.5 | -0.06 | 35 | ||
- | 50 | 5 jours | 1 | 38.8 | 3.6 | 3.4 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 38 | 1.7 | 3 | 1.5 | -0.06 | 36 | ||
- | 50 | 5 jours | 1 | 40.8 | 3.8 | 3.76 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 40 | 1.7 | 3 | 1.5 | -0.06 | 38 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 43.5 | 4.2 | 4.87 | 1.85 | +0.90 -0.39 | 42.5 | 2 | 3.8 | 1.75 | -0.06 | 40 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 45.5 | 4.2 | 4.91 | 1.85 | +0.90 -0.39 | 44.5 | 2 | 3.8 | 1.75 | -0.06 | 42 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 48.5 | 4.2 | 5.621 | 1.85 | +0.90 -0.39 | 47.5 | 2 | 3.8 | 1.75 | -0.06 | 45 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 50.5 | 4.7 | 5.849 | 1.85 | +1.10 -0.46 | 49.5 | 2 | 3.8 | 1.75 | -0.06 | 47 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 51.5 | 4.7 | 6.442 | 1.85 | +1.10 -0.46 | 50.5 | 2 | 3.8 | 1.75 | -0.07 | 48 | ||
- | 50 | 25 jours | 1.5 | 54.2 | 5.2 | 8.911 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 53 | 2.5 | 4.5 | 2 | -0.07 | 50 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 56.2 | 5.2 | 8.767 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 55 | 2.5 | 4.5 | 2 | -0.07 | 52 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 59.2 | 5.2 | 9.335 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 58 | 2.5 | 4.5 | 2 | -0.07 | 55 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 62.2 | 5.2 | 9.8 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 61 | 2.5 | 4.5 | 2 | -0.07 | 58 | ||
- | 50 | 12 jours | 1.5 | 64.2 | 5.2 | 10.984 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 63 | 2.5 | 4.5 | 2 | -0.07 | 60 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 66.2 | 5.2 | 11.306 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 65 | 2.5 | 4.5 | 2 | -0.07 | 62 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 69.2 | 5.7 | 16.617 | 2.65 | +1.10 -0.46 | 68 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | -0.07 | 65 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 72.5 | 5.7 | 17.316 | 2.65 | +1.10 -0.46 | 71 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | -0.07 | 68 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.5 | 76.5 | 6 | 19.408 | 2.65 | +1.10 -0.46 | 75 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | -0.07 | 72 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.75 | 85.5 | 6 | 20.945 | 2.65 | +1.30 -0.54 | 83.5 | 2.5 | 5.3 | 2.5 | -0.07 | 80 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.75 | 90.5 | 6.6 | 27.6 | 3.15 | +1.30 -0.54 | 88.5 | 3 | 5.3 | 3 | -0.08 | 85 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.75 | 95.5 | 6.6 | 30.28 | 3.15 | +1.30 -0.54 | 93.5 | 3 | 5.3 | 3 | -0.08 | 90 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.75 | 100.5 | 7.4 | 37.5 | 3.15 | +1.30 -0.54 | 98.5 | 3 | 5.3 | 3 | -0.08 | 95 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.75 | 105.5 | 7.4 | 40.72 | 3.15 | +1.30 -0.54 | 103.5 | 3 | 5.3 | 3 | -0.08 | 100 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | type | JV | Tarif douanier — poids par | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Profondeur de gorge t(mm)
Diamètre extérieur d3(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Tolérance d3 sur diamètre extérieur
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Épaisseur s(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Diamètre d'alésage d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles