Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AS36-BLS
Référence pièce
|
---|
AS36-BLS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’œil max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.58 € | 50 | 5 jours | 1 | 36 | 4.2 | 7.5 | 2.65 | 34 | 2.5 | 3.3 | +0.25-0.50 | 2.5 | 6.7 | -0.07 | 33.2 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | DIN 471 | type | AS |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1000 | Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Anneaux élastiques SEEGER, DIN 471, type AS pour arbres, version renforcée, le numéro d'article est le suivant: AS36-BLS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AS36-BLS.
Configurer
Propriétés de base
Profondeur de gorge t(mm)
Diamètre d'arbre d1(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Tolérance d3 sur diamètre intérieur
Épaisseur s(mm)
Hauteur d’œil max. a(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Diamètre intérieur d3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AS15-BLS |
AS16-BLC |
AS17-BLS |
AS38-BLS |
AS40-ARS |
AS42-ARS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’œil max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 jours | 0.35 | 15 | 2.4 | 0.965 | 1.6 | 14.3 | 2 | 0.7 | +0.10-0.36 | 1.5 | 4.8 | -0.06 | 13.8 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.4 | 16 | 2.5 | 1.13 | 1.6 | 15.2 | 2 | 1.2 | +0.10-0.36 | 1.5 | 5 | -0.06 | 14.7 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.4 | 17 | 2.6 | 1.21 | 1.6 | 16.2 | 2 | 1.5 | +0.10-0.36 | 1.5 | 5 | -0.06 | 15.7 | ||
1.74 € | 50 | 5 jours | 1 | 38 | 4.3 | 7.5 | 2.65 | 36 | 2.5 | 3.3 | +0.25-0.50 | 2.5 | 6.8 | -0.07 | 35.2 | ||
1.88 € | 50 | 5 jours | 1.25 | 40 | 4.4 | 8.148 | 2.65 | 37.5 | 2.5 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 2.5 | 7 | -0.07 | 36.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 42 | 4.5 | 8.66 | 2.65 | 39.5 | 2.5 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 2.5 | 7.2 | -0.07 | 38.5 |