Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
320A 57
Référence pièce
|
---|
320A 57 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’œil max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) | Tarif douanier — pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 5 jours | 1.5 | 57 | 5.5 | 12.2 | 2.15 | 54 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2 | 7.3 | -0.07 | 52.8 | DE |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | DIN 471 | type | A |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1000 | Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Vous vous trouvez sur la page de Anneaux élastiques SEEGER, DIN 471, type a pour arbres, le numéro d'article est le suivant: 320A 57.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 320A 57.
Configurer
Propriétés de base
Profondeur de gorge t(mm)
Diamètre d'arbre d1(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Tolérance d3 sur diamètre intérieur
Épaisseur s(mm)
Hauteur d’œil max. a(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Diamètre intérieur d3(mm)
Tarif douanier — pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
320A 45 |
320A 48 |
320A 50 |
320A 58 |
320A 60 |
320A 62 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’œil max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) | Tarif douanier — pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 50 | 5 jours | 1.25 | 45 | 4.7 | 7.4 | 1.85 | 42.5 | 2.5 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | 6.7 | -0.06 | 41.5 | DE | ||
0.29 € | 50 | 5 jours | 1.25 | 48 | 5 | 8.486 | 1.85 | 45.5 | 2.5 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | 6.9 | -0.06 | 44.5 | DE | ||
0.28 € | 50 | 5 jours | 1.5 | 50 | 5.1 | 9.859 | 2.15 | 47 | 2.5 | 4.5 | +0.39 -0.90 | 2 | 6.9 | -0.07 | 45.8 | DE | ||
0.43 € | 50 | 5 jours | 1.5 | 58 | 5.6 | 12.613 | 2.15 | 55 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2 | 7.3 | -0.07 | 53.8 | DE | ||
0.37 € | 50 | 5 jours | 1.5 | 60 | 5.8 | 12 | 2.15 | 57 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2 | 7.4 | -0.07 | 55.8 | DE | ||
0.43 € | 50 | 5 jours | 1.5 | 62 | 6 | 15.31 | 2.15 | 59 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2 | 7.5 | -0.07 | 57.8 | DE |