Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A33-BLI
Référence pièce
|
---|
A33-BLI |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’œil max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) | Tarif douanier — pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 5 jours | 0.85 | 33 | 3.7 | 3.82 | 1.6 | 31.3 | 2.5 | 2.6 | +0.25-0.50 | 1.5 | 5.2 | -0.06 | 30.5 | DE |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | DIN 471 | type | A |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1000 | Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Vous vous trouvez sur la page de Anneaux élastiques SEEGER, DIN 471, type a pour arbres, le numéro d'article est le suivant: A33-BLI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A33-BLI.
Configurer
Propriétés de base
Profondeur de gorge t(mm)
Diamètre d'arbre d1(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Tolérance d3 sur diamètre intérieur
Épaisseur s(mm)
Hauteur d’œil max. a(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Diamètre intérieur d3(mm)
Tarif douanier — pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
320A 45 |
320A 48 |
320A 50 |
A34-BLI |
A340-XLS |
A35-BLI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’œil max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) | Tarif douanier — pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23 € | 50 | 5 jours | 1.25 | 45 | 4.7 | 7.4 | 1.85 | 42.5 | 2.5 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | 6.7 | -0.06 | 41.5 | DE | ||
0.29 € | 50 | 5 jours | 1.25 | 48 | 5 | 8.486 | 1.85 | 45.5 | 2.5 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | 6.9 | -0.06 | 44.5 | DE | ||
0.28 € | 50 | 5 jours | 1.5 | 50 | 5.1 | 9.859 | 2.15 | 47 | 2.5 | 4.5 | +0.39 -0.90 | 2 | 6.9 | -0.07 | 45.8 | DE | ||
0.12 € | 50 | 5 jours | 0.85 | 34 | 3.8 | 3.724 | 1.6 | 32.3 | 2.5 | 2.6 | +0.25-0.50 | 1.5 | 5.4 | -0.06 | 31.5 | DE | ||
69.43 € | 1 | 5 jours | 5 | 340 | 20 | 797.334 | 6.2 | 330 | 6 | 15 | +0.90-2.00 | 6 | - | -0.15 | 323 | DE | ||
0.12 € | 50 | 5 jours | 1 | 35 | 3.9 | 3.828 | 1.6 | 33 | 2.5 | 3 | +0.25-0.50 | 1.5 | 5.6 | -0.06 | 32.2 | DE |