Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
A28-BLI
Référence pièce
|
---|
A28-BLI |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’œil max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) | Tarif douanier — pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.48 € | 50 | 5 jours | 0.7 | 28 | 3.2 | 2.8 | 1.6 | 26.6 | 2 | 2.1 | +0.21-0.42 | 1.5 | 4.7 | -0.06 | 25.9 | DE |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | DIN 471 | type | A |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1000 | Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Vous vous trouvez sur la page de Anneaux élastiques SEEGER, DIN 471, type a pour arbres, le numéro d'article est le suivant: A28-BLI.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article A28-BLI.
Configurer
Propriétés de base
Profondeur de gorge t(mm)
Diamètre d'arbre d1(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Tolérance d3 sur diamètre intérieur
Épaisseur s(mm)
Hauteur d’œil max. a(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Diamètre intérieur d3(mm)
Tarif douanier — pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
320A 45 |
320A 48 |
320A 50 |
A280-WAS |
A29-BLI |
A30-BLI |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’œil max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) | Tarif douanier — pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.71 € | 50 | 5 jours | 1.25 | 45 | 4.7 | 7.4 | 1.85 | 42.5 | 2.5 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | 6.7 | -0.06 | 41.5 | DE | ||
29.28 € | 50 | 5 jours | 1.25 | 48 | 5 | 8.486 | 1.85 | 45.5 | 2.5 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | 6.9 | -0.06 | 44.5 | DE | ||
27.71 € | 50 | 5 jours | 1.5 | 50 | 5.1 | 9.859 | 2.15 | 47 | 2.5 | 4.5 | +0.39 -0.90 | 2 | 6.9 | -0.07 | 45.8 | DE | ||
2,101.57 € | 1 | 5 jours | 4 | 280 | 16 | 433.48 | 5.15 | 272 | 5 | 12 | +0.81 -2.00 | 5 | 16.2 | -0.12 | 265 | DE | ||
11.28 € | 50 | 5 jours | 0.7 | 29 | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 27.6 | 2 | 2.1 | +0.21-0.42 | 1.5 | 4.8 | -0.06 | 26.9 | DE | ||
9.65 € | 50 | 5 jours | 0.7 | 30 | 3.5 | 3.14 | 1.6 | 28.6 | 2 | 2.1 | +0.21-0.42 | 1.5 | 5 | -0.06 | 27.9 | DE |