Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
320J 53
Référence pièce
|
---|
320J 53 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Norme | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’œil max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32 € | 50 | 5 jours | 1.5 | 57.2 | 4.9 | 8.84 | 2.15 | +1.10 -0.46 | DIN 472 | 56 | 2.5 | 4.5 | 2 | 6.7 | -0.07 | 53 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | type | J | Tarif douanier — poids par | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Anneaux élastiques SEEGER, DIN 472, type J pour alésages, le numéro d'article est le suivant: 320J 53.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 320J 53.
Configurer
Propriétés de base
Profondeur de gorge t(mm)
Diamètre extérieur d3(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Tolérance d3 sur diamètre extérieur
Norme
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Épaisseur s(mm)
Hauteur d’œil max. a(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Diamètre d'alésage d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
320J 45 |
320J 47 |
320J 48 |
320J 54 |
320J 55 |
320J 58 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Norme | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’œil max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.18 € | 50 | 5 jours | 1.25 | 48.5 | 4.3 | 5.8 | 1.85 | +0.90 -0.39 | DIN 472 | 47.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 6.2 | -0.06 | 45 | ||
0.22 € | 50 | 5 jours | 1.25 | 50.5 | 4.4 | 6.317 | 1.85 | +1.10 -0.46 | DIN 472 | 49.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 6.4 | -0.06 | 47 | ||
0.22 € | 50 | 5 jours | 1.25 | 51.5 | 4.5 | 6.23 | 1.85 | +1.10 -0.46 | DIN 472 | 50.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 6.4 | -0.06 | 48 | ||
0.31 € | 50 | 5 jours | 1.5 | 58.2 | 5 | 8.662 | 2.15 | +1.10 -0.46 | DIN 472 | 57 | 2.5 | 4.5 | 2 | 6.7 | -0.07 | 54 | ||
0.28 € | 50 | 5 jours | 1.5 | 59.2 | 5 | 9.837 | 2.15 | +1.10 -0.46 | DIN 472 | 58 | 2.5 | 4.5 | 2 | 6.8 | -0.07 | 55 | ||
0.31 € | 50 | 5 jours | 1.5 | 65.2 | 5.2 | 11.109 | 2.15 | +1.10 -0.46 | DIN 472 | 61 | 2.5 | 4.5 | 2 | 6.9 | -0.07 | 58 |