Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Épaisseur s (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 jours | 0.25 | 12 | 2.1 | 0.526 | 1.1 | 11.5 | 1.3 | 0.7 | +0.10-0.36 | 1 | -0.05 | 11 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.3 | 13 | 2.1 | 0.586 | 1.1 | 12.4 | 1.3 | 0.9 | +0.10-0.36 | 1 | -0.06 | 11.9 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.3 | 14 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 13.4 | 1.3 | 0.9 | +0.10-0.36 | 1 | -0.06 | 12.9 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.35 | 15 | 2.2 | 0.67 | 1.1 | 14.3 | 1.3 | 1 | +0.10-0.36 | 1 | -0.06 | 13.8 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.4 | 16 | 2.3 | 0.74 | 1.1 | 15.2 | 1.3 | 1.2 | +0.10-0.36 | 1 | -0.06 | 14.7 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.4 | 17 | 2.4 | 0.852 | 1.1 | 16.2 | 1.3 | 1.2 | +0.10-0.36 | 1 | -0.06 | 15.7 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 18 | 2.6 | 1.14 | 1.3 | 17 | 1.5 | 1.5 | +0.10-0.36 | 1.2 | -0.06 | 16.5 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 20 | 2.8 | 1.38 | 1.3 | 19 | 1.5 | 1.5 | +0.13-0.42 | 1.2 | -0.06 | 18.5 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 22 | 3 | 1.63 | 1.3 | 21 | 1.5 | 1.5 | +0.13-0.42 | 1.2 | -0.06 | 20.5 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 23 | 3.1 | 1.83 | 1.3 | 22 | 1.5 | 1.5 | +0.13-0.42 | 1.2 | -0.06 | 21.5 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.55 | 24 | 3.2 | 1.9 | 1.3 | 22.9 | 1.5 | 1.6 | +0.21-0.42 | 1.2 | -0.06 | 22.2 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.55 | 25 | 3.4 | 2.18 | 1.3 | 23.9 | 1.5 | 1.6 | +0.21-0.42 | 1.2 | -0.06 | 23.2 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.7 | 28 | 3.8 | 4.022 | 1.6 | 26.6 | 2 | 2.1 | +0.21-0.42 | 1.5 | -0.06 | 25.9 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.7 | 30 | 3.9 | 3.6 | 1.6 | 28.6 | 2 | 2.1 | +0.21-0.42 | 1.5 | -0.06 | 27.9 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.85 | 32 | 4 | 3.87 | 1.6 | 30.3 | 2 | 2.5 | +0.21-0.42 | 1.5 | -0.06 | 29.6 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.85 | 34 | 3.5 | 3.8 | 1.6 | 32.3 | 2 | 2.5 | +0.25-0.50 | 1.5 | -0.06 | 31.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 1 | 35 | 4.2 | 4.227 | 1.6 | 33 | 2 | 2.5 | +0.25-0.50 | 1.5 | -0.06 | 32.2 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 40 | 4.7 | 6.821 | 1.85 | 37.5 | 2 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | -0.06 | 36.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 42 | 4.7 | 5.985 | 1.85 | 39.5 | 2 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | -0.06 | 38.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 45 | 4.7 | 7.39 | 1.85 | 42.5 | 2 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | -0.06 | 41.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 48 | 5.2 | 8.16 | 1.85 | 45.5 | 2 | 3.8 | +0.39 -0.90 | 1.75 | -0.06 | 44.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 50 | 5.2 | 10.303 | 2.15 | 47 | 2.5 | 4.5 | +0.39 -0.90 | 2 | -0.07 | 45.8 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 55 | 5.8 | 11.23 | 2.15 | 52 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2 | -0.07 | 50.8 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 60 | 5.8 | 14.041 | 2.15 | 57 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2 | -0.07 | 55.8 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 65 | 6 | 17.692 | 2.65 | 62 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2.5 | -0.07 | 60.8 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 70 | 6.5 | 21.4 | 2.65 | 67 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2.5 | -0.07 | 65.5 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.5 | 75 | 6.5 | 22.84 | 2.65 | 72 | 2.5 | 4.5 | +0.46-1.10 | 2.5 | -0.07 | 70.5 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.75 | 85 | 7.4 | 39.5 | 3.15 | 81.5 | 3 | 5.3 | +0.46-1.10 | 3 | -0.08 | 79.5 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | type | AV | Tarif douanier — poids par | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Profondeur de gorge t(mm)
Diamètre d'arbre d1(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Tolérance d3 sur diamètre intérieur
Épaisseur s(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Diamètre intérieur d3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles