Anneaux élastiques SEEGER-L, type AL pour arbres

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AL20-BLS
AL25A001-BLS
AL30-BLS
AL32-BLS
AL35-BLS
AL37-BLS
AL40-PRS
AL45-S
AL50-S
AL55-S
AL60-S
AL65-S
AL75-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre d'arbre d1
(mm)
Laize b env.
(mm)
Tarif douanier - poids
(kg)
Largeur min. de gorge m
(mm)
Diamètre de gorge d2
(mm)
Diamètre des trous de montage
(mm)
Longueur de collier n
(mm)
Tolérance d3 sur diamètre intérieur Épaisseur s
(mm)
Hauteur d’ergot max. a
(mm)
Diamètre intérieur d3
(mm)

-

100 5 jours 202.61.41.31921.5+0.13 -0.421.23.818.5

-

100 5 jours 2532.11.323.921.6+0.21-0.421.24.323.2

-

50 5 jours 303.43.4021.628.622.1+0.21-0.421.54.727.9

-

50 5 jours 323.641.630.32.52.5+0.21-0.421.5529.6

-

50 5 jours 353.84.381.6332.53+0.25-0.501.55.232.2

-

50 5 jours 3745.41.6352.53+0.25 -0.501.55.434.2

-

50 5 jours 404.26.751.8537.52.53.8+0.39 -0.901.757.236.5

-

50 5 jours 454.68.1561.8542.52.53.8+0.39 -0.901.757.241.5

-

50 5 jours 50510.8562.15472.54.5+0.39 -0.9028.245.8

-

50 5 jours 555.412.82.15522.54.5+0.46 -1.1028.250.8

-

50 5 jours 605.815.372.15572.54.5+0.46-1.1028.255.8

-

50 5 jours 656.2242.656234.5+0.46-1.102.510.260.8

-

50 5 jours 75729.722.657234.5+0.46-1.102.510.270.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Tarif douanier — unité de poids kg type AL Tarif douanier — poids par 1000
Matériau de construction Acier à ressort Numéro de tarif douanier 73182100 Tarif douanier — pays d'origine DE

Assistance technique