Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Ouverture e de l'anneau, env. (mm) | Diamètre de fil d7 (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Rayon r (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Tolérance d3 sur diamètre intérieur | Diamètre intérieur d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 jours | 4 | 1 | 0.8 | 0.05 | 0.5 | 3.2 | -0.2 | 3.1 | ||
- | 100 | 5 jours | 5 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 4.2 | -0.2 | 4.1 | ||
- | 100 | 5 jours | 6 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 5.2 | -0.2 | 5.1 | ||
- | 100 | 5 jours | 7 | 2 | 0.8 | 0.08 | 0.5 | 6.2 | -0.3 | 6.1 | ||
- | 100 | 5 jours | 8 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 7.2 | -0.3 | 7.1 | ||
- | 100 | 5 jours | 10 | 2 | 0.8 | 0.122 | 0.5 | 9.2 | -0.3 | 9.1 | ||
- | 100 | 5 jours | 12 | 3 | 1 | 0.22 | 0.6 | 11 | -0.4 | 10.8 | ||
- | 100 | 5 jours | 14 | 3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 13 | -0.4 | 12.8 | ||
- | 100 | 5 jours | 16 | 3 | 1.6 | 0.752 | 0.9 | 14.4 | -0.4 | 14.2 | ||
- | 100 | 5 jours | 18 | 3 | 1.6 | 0.83 | 0.9 | 16.4 | -0.4 | 16.2 | ||
- | 100 | 5 jours | 20 | 3 | 2 | 1.45 | 1.1 | 18 | -0.5 | 17.7 | ||
- | 100 | 5 jours | 22 | 3 | 2 | 1.72 | 1.1 | 20 | -0.5 | 19.7 | ||
- | 100 | 5 jours | 24 | 3 | 2 | 1.88 | 1.1 | 22 | -0.5 | 21.7 | ||
- | 100 | 5 jours | 25 | 3 | 2 | 1.95 | 1.1 | 23 | -0.5 | 22.7 | ||
- | 50 | 5 jours | 26 | 3 | 2 | 2.06 | 1.1 | 24 | -0.5 | 23.7 | ||
- | 50 | 5 jours | 28 | 3 | 2 | 2.23 | 1.1 | 26 | -0.5 | 25.7 | ||
- | 50 | 5 jours | 30 | 3 | 2 | 2.38 | 1.1 | 28 | -0.5 | 27.7 | ||
- | 50 | 5 jours | 32 | 4 | 2.5 | 3.814 | 1.4 | 29.5 | -0.6 | 29.1 | ||
- | 50 | 5 jours | 35 | 4 | 2.5 | 4.293 | 1.4 | 32.5 | -0.6 | 32.1 | ||
- | 50 | 5 jours | 38 | 4 | 2.5 | 4.76 | 1.4 | 35.5 | -0.6 | 35.1 | ||
- | 50 | 5 jours | 40 | 4 | 2.5 | 5.05 | 1.4 | 37.5 | -0.6 | 37.1 | ||
- | 50 | 5 jours | 45 | 4 | 2.5 | 5.45 | 1.4 | 42.5 | -0.8 | 42 | ||
- | 50 | 5 jours | 50 | 4 | 2.5 | 6.27 | 1.4 | 47.5 | -0.8 | 47 | ||
- | 50 | 5 jours | 55 | 4 | 3.2 | 12.05 | 1.8 | 51.8 | -0.8 | 51.1 | ||
- | 50 | 5 jours | 60 | 4 | 3.2 | 11.5 | 1.8 | 56.8 | -0.8 | 56.1 | ||
- | 50 | 5 jours | 65 | 4 | 3.2 | 13.113 | 1.8 | 61.8 | -0.8 | 61.1 | ||
- | 25 | 5 jours | 75 | 5 | 3.2 | 14.4 | 1.8 | 71.8 | -1.0 | 71 | ||
- | 25 | 5 jours | 85 | 5 | 3.2 | 17.19 | 1.8 | 81.8 | -1.0 | 81 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | DIN 9925 | type | RW |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1000 | Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'arbre d1(mm)
Ouverture e de l'anneau, env.(mm)
Diamètre de fil d7(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Rayon r(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Tolérance d3 sur diamètre intérieur
Diamètre intérieur d3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles