Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Épaisseur s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50 | 5 jours | 38 | 36.2 | 2.3 | 2.9 | 1.6 | 36.8 | 1.5 | ||
- | 100 | 5 jours | 4 | 3.7 | 0.8 | 0.02 | 0.6 | 3.8 | 0.5 | ||
- | 100 | 5 jours | 5 | 4.7 | 1 | 0.05 | 0.6 | 4.8 | 0.5 | ||
- | 100 | 5 jours | 6 | 5.6 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 5.7 | 0.7 | ||
- | 100 | 5 jours | 7 | 6.5 | 1.2 | 0.13 | 0.8 | 6.7 | 0.7 | ||
- | 100 | 5 jours | 9 | 8.4 | 1.3 | 0.24 | 1.1 | 8.6 | 1 | ||
- | 100 | 5 jours | 10 | 9.4 | 1.3 | 0.279 | 1.1 | 9.6 | 1 | ||
- | 100 | 5 jours | 11 | 10.2 | 1.3 | 0.29 | 1.1 | 10.5 | 1 | ||
- | 100 | 5 jours | 12 | 11.2 | 1.3 | 0.33 | 1.1 | 11.5 | 1 | ||
- | 100 | 5 jours | 13 | 12.2 | 1.3 | 0.36 | 1.1 | 12.5 | 1 | ||
- | 100 | 5 jours | 14 | 13.1 | 1.5 | 0.53 | 1.3 | 13.5 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 jours | 15 | 14 | 1.75 | 0.66 | 1.3 | 14.4 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 jours | 16 | 15 | 1.75 | 0.722 | 1.3 | 15.4 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 jours | 17 | 16 | 1.75 | 0.807 | 1.3 | 16.4 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 jours | 18 | 17 | 1.75 | 0.86 | 1.3 | 17.4 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 jours | 19 | 17.9 | 1.75 | 0.91 | 1.3 | 18.4 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 jours | 20 | 18.7 | 1.75 | 0.956 | 1.3 | 19.2 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 jours | 21 | 19.7 | 1.75 | 1 | 1.3 | 20.2 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 jours | 22 | 20.7 | 1.75 | 1.072 | 1.3 | 21.2 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 jours | 24 | 22.5 | 1.75 | 1.2 | 1.3 | 23 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 jours | 25 | 23.5 | 1.75 | 1.214 | 1.3 | 24 | 1.2 | ||
- | 50 | 5 jours | 26 | 24.5 | 1.75 | 1.234 | 1.3 | 25 | 1.2 | ||
- | 50 | 5 jours | 27 | 25.5 | 2.3 | 2 | 1.6 | 26 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 28 | 26.5 | 2.3 | 2.23 | 1.6 | 27 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 30 | 28.5 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 29 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 32 | 30.2 | 2.3 | 2.625 | 1.6 | 30.8 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 35 | 33.2 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 33.8 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 37 | 35.2 | 2.3 | 2.77 | 1.6 | 35.8 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 40 | 37.8 | 2.3 | 3.12 | 1.6 | 38.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 42 | 39.8 | 2.3 | 3.21 | 1.6 | 40.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 43 | 40.8 | 2.3 | 3.25 | 1.6 | 41.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 45 | 42.8 | 2.3 | 3.45 | 1.6 | 43.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 47 | 44.8 | 2.3 | 3.48 | 1.6 | 45.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 48 | 45.8 | 2.3 | 3.6 | 1.6 | 46.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 50 | 47.8 | 2.3 | 3.71 | 1.6 | 48.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 52 | 49.8 | 2.3 | 3.94 | 1.6 | 50.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 55 | 52.6 | 2.3 | 4.18 | 1.6 | 53.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 58 | 55.6 | 2.3 | 4.345 | 1.6 | 56.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 60 | 57.6 | 2.3 | 4.63 | 1.6 | 58.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 63 | 60.6 | 2.3 | 4.9 | 1.6 | 61.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 65 | 62.6 | 2.3 | 5.06 | 1.6 | 63.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 jours | 70 | 67.4 | 2.8 | 8.8 | 2.2 | 68.2 | 2 | ||
- | 25 | 5 jours | 72 | 69.4 | 2.8 | 9.26 | 2.2 | 70.2 | 2 | ||
- | 25 | 5 jours | 75 | 72.4 | 2.8 | 9.59 | 2.2 | 73.2 | 2 | ||
- | 25 | 5 jours | 80 | 77.4 | 2.8 | 9.9 | 2.2 | 78.2 | 2 | ||
- | 25 | 5 jours | 85 | 82 | 3.4 | 16 | 2.7 | 83 | 2.5 | ||
- | 25 | 5 jours | 90 | 87 | 3.4 | 17.5 | 2.7 | 88 | 2.5 | ||
- | 25 | 5 jours | 95 | 92 | 3.4 | 18.2 | 2.7 | 93 | 2.5 | ||
- | 25 | 5 jours | 100 | 97 | 3.4 | 19.43 | 2.7 | 98 | 2.5 | ||
- | 10 | 5 jours | 110 | 106.6 | 3.4 | 21.86 | 2.7 | 107.7 | 2.5 | ||
- | 10 | 5 jours | 115 | 111.6 | 3.4 | 22.3 | 2.7 | 112.7 | 2.5 | ||
- | 10 | 5 jours | 120 | 116.5 | 3.4 | 23.52 | 2.7 | 117.7 | 2.5 | ||
- | 10 | 5 jours | 140 | 136 | 4 | 32.3 | 2.7 | 137.4 | 2.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 160 | 155.8 | 4 | 36.6 | 2.7 | 157.4 | 2.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 180 | 175.2 | 5 | 64.44 | 3.2 | 177 | 3 | ||
- | 1 | 5 jours | 200 | 196 | 5 | 68.4 | 3.2 | 197 | 3 | ||
- | 1 | 5 jours | 220 | 214.8 | 5 | 78.32 | 3.2 | 217 | 3 | ||
- | 1 | 5 jours | 260 | 252.4 | 7.5 | 179 | 4.2 | 255 | 4 | ||
- | 1 | 5 jours | 280 | 272.2 | 7.5 | 198.7 | 4.2 | 275 | 4 | ||
- | 1 | 5 jours | 300 | 292.1 | 7.5 | 214.2 | 4.2 | 295 | 4 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | type | SW | Tarif douanier — poids par | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'arbre d1(mm)
Diamètre extérieur d3(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Épaisseur s(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles