Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JK16-BLS |
JK18-BLS |
JK19-BLS |
JK20-BLS |
JK24-BLS |
JK25-BLS |
JK30-BLS |
JK32-BLS |
JK34-BLS |
JK35-BLI |
JK36-BLS |
JK38-BLS |
JK40-S |
JK42-S |
JK45-S |
JK47-S |
JK52-S |
JK62-S |
JK72-S |
JK80-S |
JK90-S |
JK100-S |
JK110-WAS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’ergot max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 jours | 0.4 | 17.3 | 2.1 | 0.67 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 16.8 | 1.7 | 1.2 | 1 | 3.4 | -0.06 | 16 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 19.5 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 19 | 2 | 1.5 | 1 | 4.1 | -0.06 | 18 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 20.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 20 | 2 | 1.5 | 1 | 3.8 | -0.06 | 19 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.5 | 21.5 | 2.4 | 0.98 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 21 | 2 | 1.5 | 1 | 3.9 | -0.06 | 20 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.6 | 25.9 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | +0.42 -0.21 | 25.2 | 2 | 1.8 | 1.2 | 4.2 | -0.06 | 24 | ||
- | 100 | 5 jours | 0.6 | 26.9 | 2.8 | 1.67 | 1.3 | +0.42 -0.21 | 26.2 | 2 | 1.8 | 1.2 | 4.4 | -0.06 | 25 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.7 | 32.1 | 3.2 | 2.35 | 1.3 | +0.50 -0.25 | 31.4 | 2 | 2.1 | 1.2 | 4.9 | -0.06 | 30 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.85 | 34.4 | 3.3 | 2.66 | 1.3 | +0.50 -0.25 | 33.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 5.1 | -0.06 | 32 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.85 | 36.5 | 3.4 | 3.56 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 35.7 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 5.3 | -0.06 | 34 | ||
- | 50 | 5 jours | 1 | 37.8 | 3.6 | 3.75 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 37 | 2.5 | 3 | 1.5 | 5.5 | -0.06 | 35 | ||
- | 50 | 5 jours | 1 | 38.8 | 3.6 | 3.51 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 38 | 2.5 | 3 | 1.5 | 5.6 | -0.06 | 36 | ||
- | 50 | 5 jours | 1 | 40.8 | 3.8 | 4.504 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 40 | 2.5 | 3 | 1.5 | 6.1 | -0.06 | 38 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 43.5 | 4 | 5.62 | 1.85 | +0.90 -0.39 | 42.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 7.2 | -0.06 | 40 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 45.5 | 4.1 | 5.725 | 1.85 | +0.90 -0.39 | 44.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 7.2 | -0.06 | 42 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 48.5 | 4.3 | 6.6 | 1.85 | +0.90 -0.39 | 47.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 7.2 | -0.06 | 45 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 50.5 | 4.5 | 6.8 | 1.85 | +1.10 -0.46 | 49.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 7.2 | -0.06 | 47 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 56.2 | 4.7 | 9.23 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 55 | 2.5 | 4.5 | 2 | 8.2 | -0.07 | 52 | ||
- | 50 | 18 jours | 1.5 | 66.2 | 5.6 | 13.937 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 65 | 2.5 | 4.5 | 2 | 8.2 | -0.07 | 62 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.5 | 76.5 | 6.4 | 25.184 | 2.65 | +1.10 -0.46 | 75 | 3 | 4.5 | 2.5 | 10.2 | -0.07 | 72 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.75 | 85.5 | 7 | 29.653 | 2.65 | +1.30 -0.54 | 83.5 | 3 | 5.3 | 2.5 | 10.2 | -0.07 | 80 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.75 | 95.5 | 7.7 | 44.956 | 3.15 | +1.30 -0.54 | 93.5 | 3.5 | 5.3 | 3 | 12.2 | -0.08 | 90 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.75 | 105.5 | 8.5 | 50.12 | 3.15 | +1.30 -0.54 | 103.5 | 3.5 | 5.3 | 3 | 12.2 | -0.08 | 100 | ||
- | 10 | 5 jours | 2 | 117 | 9 | 84.32 | 4.15 | +1.30 -0.54 | 114 | 3.5 | 6 | 4 | 12.2 | -0.1 | 110 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | DIN 984 | type | JK |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1000 | Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Profondeur de gorge t(mm)
Diamètre extérieur d3(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Tolérance d3 sur diamètre extérieur
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Épaisseur s(mm)
Hauteur d’ergot max. a(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Diamètre d'alésage d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles