Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SB40A501-S
Référence pièce
|
---|
SB40A501-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Épaisseur s (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | Tarif douanier — pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.32 € | 50 | 5 jours | 41.8 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 43.2 | 1.5 | 40 | DE |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | type | SB | Tarif douanier — poids par | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Vous vous trouvez sur la page de Circlips SEEGER, type SB pour alésages, le numéro d'article est le suivant: SB40A501-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SB40A501-S.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur d3(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Épaisseur s(mm)
Diamètre d'alésage d1(mm)
Tarif douanier — pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
320SB127 |
320SB135 |
320SB143 |
SB42A501-S |
SB44A501-S |
SB45A501-S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Épaisseur s (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | Tarif douanier — pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | 5 jours | 130.5 | 3.4 | 23 | 2.7 | 129.3 | 2.5 | 127 | DE | ||
- | 10 | 5 jours | 138.6 | 3.4 | 25.9 | 2.7 | 137.3 | 2.5 | 135 | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 147 | 4 | 31.484 | 2.7 | 145.6 | 2.5 | 143 | DE | ||
33.32 € | 50 | 5 jours | 43.8 | 2.3 | 3.03 | 1.6 | 43.2 | 1.5 | 42 | DE | ||
- | 50 | 5 jours | 45.8 | 2.3 | 3.11 | 1.6 | 45.2 | 1.5 | 44 | DE | ||
- | 50 | 5 jours | 46.8 | 2.3 | 3.26 | 1.6 | 46.2 | 1.5 | 45 | DE |