Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
320SB165
Référence pièce
|
---|
320SB165 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Épaisseur s (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | Tarif douanier — pays d'origine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 169.2 | 4 | 36.74 | 2.7 | 167.6 | 2.5 | 165 | DE |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | type | SB | Tarif douanier — poids par | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Vous vous trouvez sur la page de Circlips SEEGER, type SB pour alésages, le numéro d'article est le suivant: 320SB165.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 320SB165.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur d3(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Diamètre de gorge d2(mm)
Épaisseur s(mm)
Diamètre d'alésage d1(mm)
Tarif douanier — pays d'origine
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
320SB127 |
320SB135 |
320SB143 |
320SB175 |
SB10-BLS |
SB100A501-PAS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Diamètre de gorge d2 (mm) | Épaisseur s (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | Tarif douanier — pays d'origine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 10 | 5 jours | 130.5 | 3.4 | 23 | 2.7 | 129.3 | 2.5 | 127 | DE | ||
- | 10 | 5 jours | 138.6 | 3.4 | 25.9 | 2.7 | 137.3 | 2.5 | 135 | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 147 | 4 | 31.484 | 2.7 | 145.6 | 2.5 | 143 | DE | ||
- | 1 | 5 jours | 179.3 | 4 | 38.82 | 2.7 | 177.6 | 2.5 | 175 | DE | ||
0.11 € | 100 | 5 jours | 10.6 | 1.2 | 0.17 | 0.9 | 10.4 | 0.8 | 10 | DE | ||
1.94 € | 25 | 5 jours | 103 | 3.4 | 18.84 | 2.7 | 102 | 2.5 | 100 | DE |