Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
JS24-BLC |
JS30-BLS |
JS32-BLS |
JS35-BLS |
JS40-S |
JS42-S |
JS45-S |
JS47-S |
JS50-S |
JS52-S |
JS55-S |
JS60-S |
JS62-S |
JS65-S |
JS68-S |
JS75-S |
JS80-S |
JS85-S |
JS90-S |
JS100-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profondeur de gorge t (mm) | Diamètre extérieur d3 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Largeur min. de gorge m (mm) | Tolérance d3 sur diamètre extérieur | Diamètre de gorge d2 (mm) | Diamètre des trous de montage (mm) | Longueur de collier n (mm) | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’œil max. a (mm) | Tolérance s sur épaisseur (mm) | Diamètre d'alésage d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 jours | 0.6 | 25.9 | 3 | 1.912 | 1.6 | +0.42 -0.21 | 25.2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 4.9 | -0.06 | 24 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.7 | 32.1 | 3.3 | 2.6 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 31.4 | 2 | 2.1 | 1.5 | 5.5 | -0.06 | 30 | ||
- | 50 | 5 jours | 0.85 | 34.4 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 33.7 | 2 | 2.6 | 1.5 | 5.7 | -0.06 | 32 | ||
- | 50 | 5 jours | 1 | 37.8 | 3.8 | 4.46 | 1.85 | +0.50 -0.25 | 37 | 2.5 | 3 | 1.75 | 6 | -0.06 | 35 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 43.5 | 3.9 | 5.5 | 2.15 | +0.90 -0.39 | 42.5 | 2.5 | 3.8 | 2 | 6.5 | -0.07 | 40 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 45.5 | 4.1 | 5.8 | 2.15 | +0.90 -0.39 | 44.5 | 2.5 | 3.8 | 2 | 6.7 | -0.07 | 42 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 48.5 | 4.3 | 6.826 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 47.5 | 2.5 | 3.8 | 2 | 7 | -0.07 | 45 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.25 | 50.5 | 4.4 | 7.1 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 49.5 | 2.5 | 3.8 | 2 | 7.2 | -0.07 | 47 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 54.2 | 4.6 | 10.4 | 2.65 | +1.10 -0.46 | 53 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 7.5 | -0.07 | 50 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 56.2 | 4.7 | 11.18 | 2.65 | +1.10 -0.46 | 55 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 7.7 | -0.07 | 52 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 59.2 | 5 | 12.2 | 2.65 | +1.10 -0.46 | 58 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 8 | -0.07 | 55 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 64.2 | 5.4 | 16.8 | 3.15 | +1.10 -0.46 | 63 | 2.5 | 4.5 | 3 | 8.5 | -0.08 | 60 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 66.2 | 5.5 | 17.32 | 3.15 | +1.10 -0.46 | 65 | 2.5 | 4.5 | 3 | 8.6 | -0.08 | 62 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 69.2 | 5.8 | 19.924 | 3.15 | +1.10 -0.46 | 68 | 3 | 4.5 | 3 | 8.7 | -0.08 | 65 | ||
- | 50 | 5 jours | 1.5 | 72.5 | 6.1 | 19 | 3.15 | +1.10 -0.46 | 71 | 3 | 4.5 | 3 | 8.8 | -0.08 | 68 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.5 | 79.5 | 6.6 | 26.3 | 3.15 | +1.10 -0.46 | 78 | 3 | 4.5 | 3 | 9.3 | -0.08 | 75 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.75 | 85.5 | 7 | 41.392 | 4.15 | +1.30 -0.54 | 83.5 | 3 | 5.3 | 4 | 9.5 | -0.1 | 80 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.75 | 90.5 | 7.2 | 44.12 | 4.15 | +1.30 -0.54 | 88.5 | 3.5 | 5.3 | 4 | 9.7 | -0.1 | 85 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.75 | 95.5 | 7.6 | 48.667 | 4.15 | +1.30 -0.54 | 93.5 | 3.5 | 5.3 | 4 | 10 | -0.1 | 90 | ||
- | 25 | 5 jours | 1.75 | 105.5 | 8.4 | 60.369 | 4.15 | +1.30 -0.54 | 103.5 | 3.5 | 5.3 | 4 | 10.5 | -0.1 | 100 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | Norme | DIN 472 | type | JS |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier — poids par | 1000 | Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Profondeur de gorge t(mm)
Diamètre extérieur d3(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Largeur min. de gorge m(mm)
Tolérance d3 sur diamètre extérieur
Diamètre de gorge d2(mm)
Diamètre des trous de montage(mm)
Longueur de collier n(mm)
Épaisseur s(mm)
Hauteur d’œil max. a(mm)
Tolérance s sur épaisseur(mm)
Diamètre d'alésage d1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles