Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
G14-BLK
Référence pièce
|
---|
G14-BLK |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Diamètre des trous de montage (mm) | Force de retenue N (N) | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’œil max. a (mm) | Diamètre extérieur d4 (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 5 jours | 14 | 5.4 | 2.5 | 2.2 | 350 | 1.5 | 5.1 | 25 | 13.5 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | type | G | Tarif douanier — poids par | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Anneaux de retenue élastique SEEGER, type G pour arbres sans rainure, le numéro d'article est le suivant: G14-BLK.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article G14-BLK.
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'arbre d1(mm)
Laize b env.(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Diamètre des trous de montage(mm)
Force de retenue N(N)
Épaisseur s(mm)
Hauteur d’œil max. a(mm)
Diamètre extérieur d4(mm)
Diamètre intérieur d3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
320G18 |
G10-BLC |
G12-BLC |
G15-BLS |
G16-BLK |
G25-BLS |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Laize b env. (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Diamètre des trous de montage (mm) | Force de retenue N (N) | Épaisseur s (mm) | Hauteur d’œil max. a (mm) | Diamètre extérieur d4 (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 jours | 18 | 6.6 | 4.71 | 2.5 | 700 | 1.75 | 6.1 | 31.4 | 17.3 | ||
- | 200 | 5 jours | 10 | 3.5 | 0.98 | 2 | 250 | 1.2 | 4.7 | 19.6 | 9.65 | ||
- | 100 | 5 jours | 12 | 4.6 | 1.48 | 2 | 300 | 1.2 | 4.8 | 21.8 | 11.6 | ||
- | 100 | 5 jours | 15 | 5.6 | 2.78 | 2.2 | 400 | 1.5 | 5.1 | 26.4 | 14.5 | ||
- | 100 | 5 jours | 16 | 5.8 | 3.1 | 2.5 | 500 | 1.5 | 5.6 | 27.8 | 15.4 | ||
- | 50 | 5 jours | 25 | 8.2 | 7.78 | 2.5 | 750 | 1.75 | 6.6 | 41.6 | 24.15 |