Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KS2.5-BLS |
KS3-BLS |
KS4-BLS |
KS5-BLS |
KS6-BLS |
KS7-BLS |
KS8-BLS |
KS10-BLY |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'arbre d1 (mm) | Tarif douanier - poids (kg) | Force de retenue N (N) | Dentelure | Épaisseur s (mm) | Diamètre extérieur d4 (mm) | Diamètre intérieur d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 200 | 5 jours | 2.5 | 0.11 | 700 | 3 | 0.3 | 8.25 | 2.3 | ||
- | 200 | 5 jours | 3 | 0.222 | 1200 | 3 | 0.4 | 10 | 2.8 | ||
- | 200 | 5 jours | 4 | 0.385 | 1300 | 4 | 0.5 | 13 | 3.75 | ||
- | 200 | 5 jours | 5 | 0.59 | 1500 | 5 | 0.5 | 15 | 4.75 | ||
- | 200 | 5 jours | 6 | 0.824 | 1800 | 6 | 0.6 | 16.5 | 5.75 | ||
- | 200 | 5 jours | 7 | 0.958 | 2000 | 6 | 0.6 | 18 | 6.75 | ||
- | 200 | 5 jours | 8 | 1.26 | 3000 | 6 | 0.7 | 19.5 | 7.75 | ||
- | 200 | 5 jours | 10 | 1.77 | 4000 | 6 | 0.8 | 22 | 9.75 |
Loading...
Tarif douanier — unité de poids | kg | type | KS | Tarif douanier — poids par | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de construction | Acier à ressort | Numéro de tarif douanier | 73182100 | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre d'arbre d1(mm)
Tarif douanier - poids(kg)
Force de retenue N(N)
Dentelure
Épaisseur s(mm)
Diamètre extérieur d4(mm)
Diamètre intérieur d3(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles