Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
R901164364
Référence pièce
|
---|
R901164364 |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Tarif douanier - Poids (kg) | Volume nominal (I) | Type de raccordement fluidique | Taille de connexion pour liquide hydraul. | Pression de service maximale (bar) | Certificat (approbation) | Série d'appareils | Pression de précharge | Filetage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Devis | 1.8 | 0.7 | Goujon à visser avec filetage intérieur = E | G 1/2 | 100 | Mode d'emploi | 1X | 2 | M33x1.5 |
Loading...
Matériau de vessie | NBR | Unité de tarif douanier - Poids | kg | Type d'accumulateur | Accumulateur à membrane |
---|---|---|---|---|---|
Surface de l'intérieur du réservoir | Acier | Surface côté connexion | Acier | Type | HAD |
Matériel de membrane | NBR | Tarif douanier - Numéro d’article | 84798997 | Type de connexion gaz | Version norme pour 0 538 103 012 |
Matériau du réservoir | Acier | Tarif douanier - Poids par | 1 | Tarif douanier - Pays d'origine | DE |
Vous vous trouvez sur la page de Accumulateur à membrane BOSCH REXROTH HAD, le numéro d'article est le suivant: R901164364.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article R901164364.
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier - Poids(kg)
Volume nominal(I)
Type de raccordement fluidique
Taille de connexion pour liquide hydraul.
Pression de service maximale (bar)
Certificat (approbation)
Série d'appareils
Pression de précharge
Filetage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
R901164365 |
R901164366 |
R901164367 |
R901164368 |
R901164371 |
R901164372 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tarif douanier - Poids (kg) | Volume nominal (I) | Type de raccordement fluidique | Taille de connexion pour liquide hydraul. | Pression de service maximale (bar) | Certificat (approbation) | Série d'appareils | Pression de précharge | Filetage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416.29 € | 1 | 5 jours | 2.76 | 0.7 | Goujon à visser avec filetage intérieur = E | G 1/2 | 210 | Mode d'emploi | 1X | 0 | M33x1.5 | ||
722.22 € | 1 | 5 jours | 3.92 | 0.7 | Goujon à visser avec filetage intérieur = E | G 1/2 | 350 | Mode d'emploi | 2X | 2 | M33x1.5 | ||
702.06 € | 1 | 5 jours | 3.56 | 1 | Goujon à visser avec filetage intérieur = E | G 1/2 | 200 | Mode d'emploi | 1X | 2 | M33x1.5 | ||
824.34 € | 1 | 5 jours | 4.18 | 1.4 | Goujon à visser avec filetage intérieur = E | G 1/2 | 140 | Homologation selon 97/23/CE | 1X | 2 | M33x1.5 | ||
937.26 € | 1 | 5 jours | 4.26 | 2.0 | Goujon à visser M45 × 1,5 avec filetage intérieur | G 3/4 | 100 | Homologation selon 97/23/CE | 1X | 2 | M45x1.5 | ||
1,076.29 € | 1 | 5 jours | 8.76 | 2.0 | Goujon à visser M45 × 1,5 avec filetage intérieur | G 3/4 | 250 | Homologation selon 97/23/CE | 1X | 2 | M45x1.5 |