Roulements à billes SKF à quatre points de contact, à cage en résine et deux rainures de retenue

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

QJ 213 N2PHAS/C2L

Référence pièce
QJ 213 N2PHAS/C2L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement 4-Point Contact Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Charge de base dynamique (Ca)(N) 110000
Tarif douanier — poids(kg) 1.084 Angle de pression alpha °(°) 35 Cote d'épaulement d1(mm) 78.5
r (min.)(mm) 1.5 Tarif douanier — poids par 1 Forme d'alésage Cylindrique
Tarif douanier — unité de poids kg Tarif douanier — numéro d'article 84821090 Limite de fatigue Pu(kN) 4.75
Nombre de gorges de retenue 2 Désignation de la cage Cage en polyéther-cétone (PEEK) renforcé fibre de verre, guidage par billes, avec rainures de lubrification sur les surfaces de guidage. Marquage couvercle / joint d´étanchéité Sans
Modèle série QJ.. Code d'alésage 13 Cote d'épaulement D1(mm) 101
Vitesse de référence tr/min 8,000 Point de pression a(mm) 65 Tarif douanier — pays d'origine DE
Identifiant du jeu du roulement C2L Matériau de la cage Résine

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes SKF à quatre points de contact, à cage en résine et deux rainures de retenue, le numéro d'article est le suivant: QJ 213 N2PHAS/C2L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article QJ 213 N2PHAS/C2L.

Assistance technique