Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0167283780000 |
0167283940000 |
0167284080000 |
0380339090000 |
0380343100000 |
0380343280000 |
0380403520000 |
0380414300000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Customs tariff weight (kg) | |
---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 0.026 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.04 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.041 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.018 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.012 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.025 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.015 | ||
- | 1 | 5 jours | 0.01 |
Loading...
Tolerance class of shaft | n/a | Max. circumferential speed m/s | n/a | Customs tariff goods number | 84839020 |
---|---|---|---|---|---|
Construction | Unit end cover | Use with low friction | n/a | Use with vertical shaft | well-suited |
Use with splashes of water | well-suited | Customs tariff weight unit | kg | Use with exposure to direct sunlight | well-suited |
Temperature range from/to(°C) | -40 to +120 | Use with splinters, chips, sharp objects | well-suited | Max. tilt(°) | n/a |
Use with axial displacement | n/a | Use with coarse particles | well-suited | Shaft roughness Ra(µm) | n/a |
Model series | DKV.. | Contents | 1 piece | Use during maintenance | well-suited |
Use with dust | well-suited | Engineering material | Plastic | Customs tariff weight per | 1 |
Use with fine particles | well-suited | Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Customs tariff weight(kg)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles