Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0167422220000 |
0167422490000 |
0167422650030 |
0167422810000 |
0167424430030 |
0167424780000 |
0167424940000 |
0167425910030 |
0192601480000 |
0192602610000 |
0192608490000 |
0192615940000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Pressure point a (mm) | Bearing clearance identifier | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 30 | 62 | 16 | 37500 | 20000 | Radial | 27500 | 0.24 | 40.3 | 1 | 1.41 | 6 | 50.7 | 32 | CN | QJ206-XL-MPA | |||
- | 1 | 5 jours | 40 | 80 | 18 | 58000 | 9500 | Radial | 46500 | 0.44 | 53.6 | 1.1 | 2.38 | 8 | 66.8 | 42 | CN | QJ208-XL-MPA | |||
- | - | 1 | 5 jours | 45 | 85 | 19 | - | - | - | - | 0.5 | 58.4 | 1.1 | - | 9 | 72 | 45 | C3 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 50 | 90 | 20 | 62000 | 13000 | Radial | 56000 | 0.57 | 63.6 | 1.1 | 2.9 | 10 | 76.4 | 49 | CN | QJ210-XL-MPA | |||
- | - | 1 | 5 jours | 30 | 72 | 19 | - | - | - | - | 0.403 | 43.9 | 1.1 | - | 6 | 58 | 36 | C3 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 35 | 80 | 21 | 61000 | 17900 | Radial | 46500 | 0.56 | 50.7 | 1.5 | - | 7 | 64.8 | 41 | CN | QJ307-XL-MPA | |||
- | 1 | 5 jours | 40 | 90 | 23 | 84000 | 15400 | Radial | 62000 | 0.755 | 56.6 | 1.5 | - | 8 | 73.4 | 46 | CN | QJ308-XL-MPA | |||
- | - | 1 | 5 jours | 70 | 150 | 35 | 183000 | 8000 | Radial | 166000 | 3.136 | 97.6 | 2.1 | 8.6 | 14 | 123.6 | 77 | C3 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | 52 | 15 | 26000 | 26000 | Radial | 18800 | 0.159 | 34.2 | 1 | 0.95 | 5 | 43.1 | 27 | CN | QJ205-XL-MPA | |||
- | 1 | 5 jours | 35 | 72 | 17 | 45000 | 18000 | Radial | 35500 | 0.348 | 47.9 | 1.1 | 1.8 | 7 | 59.1 | 38 | CN | QJ207-XL-MPA | |||
- | 1 | 5 jours | 75 | 130 | 25 | 123000 | 10200 | Radial | 122000 | 1.457 | 94 | 1.5 | - | 15 | 111.5 | 72 | CN | QJ215-XL-MPA | |||
- | 1 | 5 jours | 20 | 52 | 15 | 31000 | 28000 | Radial | 19600 | 0.175 | 30.6 | 1.1 | 0.99 | 4 | 41.4 | 26 | CN | QJ304-XL-MPA |
Loading...
Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Product type | Four-point contact bearing | Pressure angle alpha °(°) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical | Customs tariff — weight unit | kg |
Customs tariff — item number | 84821090 | Number of retaining grooves | 0 | Cage designation | Solid brass cage |
Marking cover / seal | None | Model series | QJ.. | Customs tariff — country of origin | DE |
Cage material | Brass |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Pressure point a(mm)
Bearing clearance identifier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles