Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0167422730000 |
0167424350000 |
0167425080000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Shoulder dimension d1 (mm) | r (min.) (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Bore code | Shoulder dimension D1 (mm) | Pressure point a (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 45 | 85 | 19 | 66000 | 8500 | 57000 | 0.443 | 58.4 | 1.1 | 2.9 | 09 | 72 | 45 | QJ209-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 25 | 62 | 17 | 46500 | 14000 | 31500 | 0.249 | 37.5 | 1.1 | 1.59 | 05 | 49.5 | 31 | QJ305-XL-TVP | |||
- | 1 | 5 jours | 40 | 90 | 23 | 90000 | 8500 | 69000 | 0.675 | 56.6 | 1.5 | 3.5 | 08 | 73.4 | 46 | QJ308-XL-TVP |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée simple | Product type | Four-point contact bearing |
---|---|---|---|---|---|
Pressure angle alpha °(°) | 35 | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84821090 | Number of retaining grooves | 0 |
Cage designation | Window-type cage made of glass fiber-reinforced polyamide 66 | Marking cover / seal | None | Model series | QJ.. |
Customs tariff — country of origin | DE | Bearing clearance identifier | CN | Cage material | Resin |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Shoulder dimension d1(mm)
r (min.)(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Bore code
Shoulder dimension D1(mm)
Pressure point a(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles