Paliers SKF à applique carrée, type Y, fonte grise, fixation par bague de blocage excentrique et joint normalisé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FY 20 FM
FY 25 FM
FY 30 FM
FY 35 FM
FY 40 FM
FY 50 FM
FY 60 FM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité S1
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Codification de roulement Capuchon de protection Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
B1
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

32.03 €

1 5 jours 1270066000.56463.5FY 504 M23.529.58611YET 204ECY 20411.5314368.3

34.43 €

1 5 jours 1400078000.73470FY 505 M23.5309512YET 205ECY 20511.53142.574.6

41.00 €

1 5 jours 19500112001.04482.5FY 506 M26.732.510813YET 206ECY 20611.535.746.793.7

48.58 €

1 5 jours 25500153001.33392FY 507 M29.434.511813YET 207ECY 2071438.950.4106.4

56.68 €

1 5 jours 30700190001.82101.5FY 508 M32.738.513014YET 208ECY 2081443.757.2115.9

76.35 €

1 5 jours 35100232002.232111FY 510 M32.74314315YET 210ECY 2101843.760.7125.4

119.58 €

1 5 jours 52700360003.869143FY 512 M39.65217517YET 212ECY 2121853.174.1161.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Collier de verrouillage excentré Nombre de trous de fixation 4 Tarif douanier — unité de poids kg
Forme de trou Cylindrique Modèle Carré Modèle série FY..FM
Relubrification possible oui/ non Oui Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique