Palier SKF à semelle courte, type Y, fonte grise, fixation par vis de blocage, avec déflecteurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SYF 20 TF
SYF 25 TF
SYF 30 TF
SYF 35 TF
SYF 40 TF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Hauteur H
(mm)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité S1
(mm)
H2
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Hauteur du pied / centre de l'arbre H1/L1
(mm)
Codification de roulement B
(mm)
Filet

34.42 €

1 5 jours 1270066000.43964.550.8SYF 50418.312.732652133.3YAR 204-2F31M8

41.58 €

1 5 jours 1400078000.5587050.8SYF 50519.81436702236.5YAR 205-2F34.1M10

50.63 €

1 5 jours 195001120018276.2SYF 50622.219.540982542.9YAR 206-2F38.1M10

57.18 €

1 5 jours 25500153001.339382.6SYF 50725.425.5451032747.6YAR 207-2F42.9M10

70.55 €

1 5 jours 30700190001.689988.9SYF 50830.230.7481163049.2YAR 208-2F49.2M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type palier lisse Matériau du corps de l'unité Fonte Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Vis de blocage Nombre de trous de fixation 2 Tarif douanier — unité de poids kg
Forme de trou Cylindrique Modèle Cylindrique Modèle série SYF..TF
Relubrification possible oui/ non Oui Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique