Paliers SKF à applique carrée, type Y, matériau composite, fixation par vis de blocage, avec déflecteurs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FYK 30 TF

Référence pièce
FYK 30 TF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

41.23 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Résine Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 19500
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 11200 Numéro de tarif douanier 84832000 Méthode de fixation Vis de blocage
Nombre de trous de fixation 4 Tarif douanier — poids(kg) 0.482 Tarif douanier — unité de poids kg
Entraxe J des trous de fixation(mm) 82.5 Code unité FYK 506 S1(mm) 22.2
Largeur A(mm) 33 Forme de trou Cylindrique Longueur L(mm) 108
A1(mm) 15.3 Modèle Carré Codification de roulement YAR 206-2F
Modèle série FYK..TF Capuchon de protection ECY 206 B(mm) 38.1
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm) 12.3 Relubrification possible oui/ non Non Tarif douanier — poids par 1
Tarif douanier - pays d'origine DE U(mm) 42.2 Z(mm) 93.7

Vous vous trouvez sur la page de Paliers SKF à applique carrée, type Y, matériau composite, fixation par vis de blocage, avec déflecteurs, le numéro d'article est le suivant: FYK 30 TF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FYK 30 TF.

Assistance technique