Paliers SKF à applique carrée, type Y, matériau composite, fixation par vis de blocage, avec joints multiples

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FYK 30 TR
FYK 40 TR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Entraxe J des trous de fixation
(mm)
Code unité S1
(mm)
Largeur A
(mm)
Longueur L
(mm)
A1
(mm)
Codification de roulement Capuchon de protection B
(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N
(mm)
U
(mm)
Z
(mm)

44.22 €

1 5 jours 19500112000.48682.5FYK 50622.23310815.3YAR 206-2RFECY 20638.112.342.293.7

58.65 €

1 5 jours 307000190000.857101.5FYK 50830.23913017YAR 208-2RFECY 20849.214.854.2115.9

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité de roulement, type Type à embase carrée Matériau du corps de l'unité Résine Numéro de tarif douanier 84832000
Méthode de fixation Vis de blocage Nombre de trous de fixation 4 Tarif douanier — unité de poids kg
Forme de trou Cylindrique Modèle Carré Modèle série FYK..TR
Relubrification possible oui/ non Non Tarif douanier — poids par 1 Tarif douanier - pays d'origine DE

Assistance technique