Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FYTB 17 FM |
FYTB 20 FM |
FYTB 25 FM |
FYTB 30 FM |
FYTB 35 FM |
FYTB 40 FM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Hauteur H (mm) | Entraxe J des trous de fixation (mm) | Code unité | S1 (mm) | Largeur A (mm) | Longueur L (mm) | A1 (mm) | Codification de roulement | Capuchon de protection | B (mm) | Largeur/diamètre du trou de fixation N (mm) | B1 (mm) | U (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 9600 | 4800 | 0.332 | 98.5 | 76.5 | FYTB 503 M | 22.1 | 26 | 57 | 11 | YET 203 | - | - | 11.5 | 28.6 | 39.6 | 50.8 | ||
- | 1 | 5 jours | 12700 | 6600 | 0.436 | 112 | 90 | FYTB 504 M | 23.5 | 29.5 | 60.5 | 11 | YET 204 | - | - | 11.5 | 31 | 43 | 50.8 | ||
- | 1 | 5 jours | 14000 | 7800 | 0.586 | 124 | 99 | FYTB 505 M | 23.5 | 30 | 70 | 12 | YET 205 | ECY 205 | - | 11.5 | 31 | 42.5 | 63.5 | ||
- | 1 | 5 jours | 19500 | 11200 | 0.868 | 141.5 | 116.5 | FYTB 506 M | 26.7 | 32.5 | 83 | 13 | YET 206 | ECY 206 | - | 11.5 | 35.7 | 46.7 | 76.2 | ||
- | 1 | 5 jours | 25500 | 15300 | 1.197 | 156 | 130 | FYTB 507 M | 29.4 | 34.5 | 96 | 13 | YET 207 | ECY 207 | - | 14 | 38.9 | 50.4 | 88.9 | ||
- | 1 | 5 jours | 30700 | 19000 | 1.574 | 171.5 | 143.5 | FYTB 508 M | 32.7 | 38.5 | 102 | 14 | YET 208 | ECY 208 | 43.7 | 14 | - | 57.2 | 88.9 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase ronde | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Numéro de tarif douanier | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de fixation | Collier de verrouillage excentré | Nombre de trous de fixation | 2 | Tarif douanier — unité de poids | kg |
Forme de trou | Cylindrique | Modèle | Ovale | Modèle série | FYTB..FM |
Relubrification possible oui/ non | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier - pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Tarif douanier — poids(kg)
Hauteur H(mm)
Entraxe J des trous de fixation(mm)
Code unité
S1(mm)
Largeur A(mm)
Longueur L(mm)
A1(mm)
Codification de roulement
Capuchon de protection
B(mm)
Largeur/diamètre du trou de fixation N(mm)
B1(mm)
U(mm)
Z(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles