Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de broche d1 | PN (bar) | S2 (mm) | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modèle série | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 6 | - | 14 | 315 | 0.031 | - | 34 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 14 | 19 | 11.6 | 26 | 4 | L | 1/8-27 NPT | ||
- | 1 | Devis | 6 | - | 17 | 400 | 0.062 | - | 41 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 26 | 16.4 | 33 | 4 | S | 1/4-18 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 6 | - | 17 | 400 | 0.042 | - | 41 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 19 | 26 | 16.4 | 33 | 4 | S | 1/4-18 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 8 | - | 17 | 315 | 0.062 | - | 38 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 23.5 | 16.4 | 30.5 | 6 | L | 1/4-18 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 8 | - | 17 | 315 | 0.04 | - | 38 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 19 | 23.5 | 16.4 | 30.5 | 6 | L | 1/4-18 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | - | 400 | 19 | - | 0.066 | 8 | 41 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 26 | 16.4 | 33 | 5 | S | 1/4-18 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 8 | - | 19 | 400 | 0.043 | - | 41 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 19 | 26 | 16.4 | 33 | 5 | S | 1/4-18 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | - | 19 | 315 | 0.064 | - | 39 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 19 | 24 | 16.4 | 31 | 8 | L | 1/4-18 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | - | 315 | 19 | - | 0.038 | 10 | 39 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 19 | 24 | 16.4 | 31 | 8 | L | 1/4-18 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | - | 22 | 400 | 0.112 | - | 44 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 24 | 27 | 17.4 | 35 | 7 | S | 3/8-18 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | - | 22 | 400 | 0.075 | - | 44 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 24 | 27 | 17.4 | 35 | 7 | S | 3/8-18 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 12 | - | 22 | 315 | 0.123 | - | 47 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 32 | 22.6 | 39 | 10 | L | 1/2-14 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | - | 315 | 22 | - | 0.102 | 12 | 47 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 27 | 32 | 22.6 | 39 | 10 | L | 1/2-14 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 12 | - | 22 | 315 | 0.099 | - | 42 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 24 | 27 | 17.4 | 34 | 10 | L | 3/8-18 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | - | 400 | 24 | - | 0.142 | 12 | 50 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 33.5 | 22.6 | 41 | 8 | S | 1/2-14 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 12 | - | 24 | 400 | 0.103 | - | 50 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 27 | 33.5 | 22.6 | 41 | 8 | S | 1/2-14 NPT | ||
- | 1 | Devis | 12 | - | 24 | 400 | 0.116 | - | 44 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 24 | 27.5 | 17.4 | 35 | 8 | S | 3/8-18 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | - | 400 | 24 | - | 0.082 | 12 | 44 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 24 | 27.5 | 17.4 | 35 | 8 | S | 3/8-18 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 14 | - | 27 | 400 | 0.167 | - | 53 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 35 | 22.6 | 43 | 10 | S | 1/2-14 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 14 | - | 27 | 400 | 0.11 | - | 53 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 27 | 35 | 22.6 | 43 | 10 | S | 1/2-14 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 15 | - | 27 | 315 | 0.145 | - | 48 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 33 | 22.6 | 40 | 12 | L | 1/2-14 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | - | 315 | 27 | - | 0.102 | 15 | 48 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 27 | 33 | 22.6 | 40 | 12 | L | 1/2-14 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | - | 30 | 400 | 0.19 | - | 50 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 34.5 | 22.6 | 43 | 12 | S | 1/2-14 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | - | 30 | 400 | 0.111 | - | 50 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 27 | 34.5 | 22.6 | 43 | 12 | S | 1/2-14 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | - | 315 | 32 | - | 0.17 | 18 | 49 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 32.5 | 22.6 | 40 | 15 | L | 1/2-14 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 18 | - | 32 | 315 | 0.106 | - | 49 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 27 | 32.5 | 22.6 | 40 | 15 | L | 1/2-14 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 20 | - | 36 | 315 | 0.332 | - | 57 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 36 | 35.5 | 23.1 | 46 | 16 | S | 3/4-14 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | - | 315 | 36 | - | 0.217 | 20 | 57 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 36 | 35.5 | 23.1 | 46 | 16 | S | 3/4-14 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 22 | - | 36 | 160 | 0.248 | - | 52 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 36 | 35.5 | 23.1 | 43 | 19 | L | 3/4-14 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 22 | - | 36 | 160 | 0.196 | - | 52 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 36 | 35.5 | 23.1 | 43 | 19 | L | 3/4-14 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | - | 46 | 315 | 0.283 | - | 65 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 41 | 41 | 27.8 | 53 | 20 | S | 1-11.5 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 28 | - | 41 | 160 | 0.35 | - | 57 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 41 | 40.5 | 27.8 | 48 | 24 | L | 1-11.5 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 28 | - | 41 | 160 | 0.252 | - | 57 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 41 | 40.5 | 27.8 | 48 | 24 | L | 1-11.5 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | - | 50 | 315 | 0.568 | - | 70 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 55 | 43.5 | 28.3 | 57 | 25 | S | 1 1/4-11.5 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | - | 160 | 50 | - | 0.481 | 35 | 62 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 55 | 40.5 | 28.3 | 51 | 30 | L | 1 1/4-11.5 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 38 | - | 60 | 250 | 0.643 | - | 74 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 60 | 43 | 28.3 | 59 | 32 | S | 1 1/2-11.5 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | - | 160 | 60 | - | 0.824 | 42 | 65 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 60 | 42 | 28.3 | 53 | 36 | L | 1 1/2-11.5 NPT | ||
- | 1 | 5 jours | 42 | - | 60 | 160 | 0.556 | - | 65 | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | 60 | 42 | 28.3 | 53 | 36 | L | 1 1/2-11.5 NPT |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | GAI-NPT | Surface | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Numéro de tarif douanier | 73072910 | Matériau | Acier inoxydable | Poids de tarif douanier par | 1 |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de broche d1
PN (bar)
S2(mm)
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
D3
Modèle série
T1
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles