Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D4 | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre de filetage impérial | L1 | D3 | Numéro de tarif douanier | Diamètre du filetage métrique | Matériau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 18.5 | 0.001 | G 1/2 A | 1.5 | 23.9 | 39269097 | - | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 18.5 | 0 | G 1/2 A | 1.5 | 23.9 | 40169300 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 14.7 | 0 | G 3/8 A | 1.5 | 18.9 | 39269097 | - | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 14.7 | 0 | G 3/8 A | 1.5 | 18.9 | 40169300 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 6.5 | 0 | - | 1 | 9.9 | 39269097 | M 08×1.0 | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 6.5 | 0 | - | 1 | 9.9 | 40169300 | M 08 × 1.0 | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 8.4 | 0 | G 1/8 A | 1 | 11.9 | 39269097 | M 10×1.0 | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 8.4 | 0 | G 1/8 A | 1 | 11.9 | 40169300 | M 10×1.0 | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 9.8 | 0 | - | 1.5 | 14.4 | 39269097 | M 12×1.5 | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 9.8 | 0 | - | 1.5 | 14.4 | 40169300 | M 12×1.5 | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 11.6 | 0 | G 1/4 A | 1.5 | 16.5 | 39269097 | M 14×1.5 | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 11.6 | 0 | G 1/4 A | 1.5 | 16.5 | 40169300 | M 14×1.5 | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 13.8 | 0 | - | 1.5 | 18.9 | 39269097 | M 16×1.5 | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 13.8 | 0 | - | 1.5 | 18.9 | 40169300 | M 16×1.5 | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 15.7 | 0 | - | 1.5 | 20.9 | 39269097 | M 18×1.5 | FKM | ||
- | 200 | 5 jours | 15.7 | 0 | - | 1.5 | 20.9 | 40169300 | M 18×1.5 | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 17.8 | 0 | - | 1.5 | 22.9 | 39269097 | M 20 × 1.5 | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 17.8 | 0 | - | 1.5 | 22.9 | 40169300 | M 20 × 1.5 | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 19.6 | 0 | - | 1.5 | 24.3 | 39269097 | M 22×1.5 | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 19.6 | 0 | - | 1.5 | 24.3 | 40169300 | M 22×1.5 | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 23.9 | 0.001 | G 3/4 A | 1.5 | 29.2 | 39269097 | M 26 × 1.5 | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 23.9 | 0 | G 3/4 A | 1.5 | 29.2 | 40169300 | M 26 × 1.5 | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 29.7 | 0.001 | G 1 A | 2 | 35.7 | 39269097 | M 33 × 2.0 | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 29.7 | 0.001 | G 1 A | 2 | 35.7 | 40169300 | M 33 × 2.0 | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 38.8 | 0.002 | G 1 1/4 A | 2 | 45.8 | 39269097 | M 42 × 2.0 | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 38.8 | 0.001 | G 1 1/4 A | 2 | 45.8 | 40169300 | M 42 × 2.0 | NBR | ||
- | 1 | 5 jours | 44.7 | 0.002 | G 1 1/2 A | 2 | 50.7 | 39269097 | M 48 × 2.0 | FKM | ||
- | 1 | 5 jours | 44.7 | 0.001 | G 1 1/2 A | 2 | 50.7 | 40169300 | M 48 × 2.0 | NBR |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | Code de commande | ED |
---|---|---|---|---|---|
Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
D4
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre de filetage impérial
L1
D3
Numéro de tarif douanier
Diamètre du filetage métrique
Matériau
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles