Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DPR06L71X |
DPR08L71X |
DPR10L71X |
DPR12L71X |
DPR14S71X |
DPR15L71X |
DPR16S71X |
DPR18L71X |
DPR20S71X |
DPR22L71X |
DPR25S71X |
DPR28L71X |
DPR30S71X |
DPR35L71X |
DPR38S71X |
DPR42L71X |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de broche d1 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | L3 | Modèle série | Numéro de tarif douanier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 6 | 315 | 0.002 | 9 | L | 73079980 | ||
- | 1 | 5 jours | 8 | 315 | 0.002 | 9 | L | 73072980 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 315 | 0.003 | 9.5 | L | 73072980 | ||
- | 1 | 5 jours | 12 | 315 | 0.003 | 9.8 | L | 73072980 | ||
- | 1 | 5 jours | 14 | 630 | 0.004 | 9.5 | S | 73072980 | ||
- | 1 | 5 jours | 15 | 315 | 0.004 | 9.5 | L | 73072980 | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | 400 | 0.006 | 9.5 | S | 73072980 | ||
- | 1 | 5 jours | 18 | 315 | 0.005 | 9.5 | L | 73079980 | ||
- | 1 | 5 jours | 20 | 400 | 0.011 | 12.5 | S | 73072290 | ||
- | 1 | 5 jours | 22 | 160 | 0.008 | 10.5 | L | 73072980 | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | 400 | 0.014 | 12.5 | S | 73072980 | ||
- | 1 | 5 jours | 28 | 160 | 0.011 | 11 | L | 73072980 | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | 400 | 0.018 | 12.5 | S | 73072980 | ||
- | 1 | 5 jours | 35 | 160 | 0.023 | 13.5 | L | 73072980 | ||
- | 1 | 5 jours | 38 | 315 | 0.024 | 13 | S | 73072980 | ||
- | 1 | 5 jours | 42 | 160 | 0.027 | 13.5 | L | 73072980 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Type de livraison | Corps seul sans Ecrou (rond, n pans), bague, joints ou autres pièces | Code de commande | DPR |
---|---|---|---|---|---|
Surface | Acier inoxydable | Matériau | Acier inoxydable | Poids de tarif douanier par | 1 |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de broche d1
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
L3
Modèle série
Numéro de tarif douanier
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles