Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur de broche d1 | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | Bar PN | Poids du tarif douanier (kg) | Diamètre extérieur D1 | L4 | Type de livraison | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Surface | Modèle série | T | L6 | Numéro de tarif douanier | S3 | Matériau | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
337.69 € | 1 | 5 jours | 6 | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 250 | 0.089 | - | 8 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Acier inoxydable | L | M 10×1.0 | 27 | 73072910 | 14 | Acier inoxydable | 14 | ||
173.74 € | 1 | 5 jours | 6 | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 250 | 0.064 | - | 8 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Acier inoxydable | L | M 10×1.0 | 27 | 73072910 | 14 | Acier inoxydable | 14 | ||
285.69 € | 1 | 5 jours | 6 | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.125 | - | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Acier inoxydable | S | M 12×1.5 | 31 | 73072910 | 17 | Acier inoxydable | 17 | ||
- | 1 | Devis | - | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.105 | 6 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 4 | Acier inoxydable | S | M 12×1.5 | 31 | 73072910 | 17 | Acier inoxydable | 17 | ||
- | 1 | Devis | 6 | 17 | 4.5 | 24 | 2.5 | 250 | 0.066 | - | 8 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 17 | 12 | 10.5 | 19 | 4 | Acier inoxydable | L | M 10×1.0 | 27 | 73072910 | 14 | Acier inoxydable | 14 | ||
272.63 € | 1 | 5 jours | - | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.116 | 8 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Acier inoxydable | L | M 12×1.5 | 29 | 73072910 | 17 | Acier inoxydable | 17 | ||
327.68 € | 1 | 5 jours | 8 | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.109 | - | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Acier inoxydable | L | M 12×1.5 | 29 | 73072910 | 17 | Acier inoxydable | 17 | ||
- | 1 | 5 jours | 8 | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.097 | - | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 22 | 14.5 | 14 | 21.5 | 6 | Cr (VI) - libre | L | M 12×1.5 | 29 | 73079290 | 17 | Acier | 17 | ||
309.55 € | 1 | 5 jours | 8 | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.134 | - | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Acier inoxydable | S | M 14×1.5 | 31 | 73072910 | 19 | Acier inoxydable | 19 | ||
- | 1 | Devis | 8 | 19 | 6 | 30 | 3 | 315 | 0.11 | - | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 22 | 16.5 | 14 | 23.5 | 5 | Acier inoxydable | S | M 14×1.5 | 31 | 73072910 | 19 | Acier inoxydable | 19 | ||
411.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.152 | - | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Acier inoxydable | L | M 14×1.5 | 30 | 73072910 | 19 | Acier inoxydable | 19 | ||
278.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.116 | - | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Acier inoxydable | L | M 14×1.5 | 30 | 73072910 | 19 | Acier inoxydable | 19 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 19 | 6 | 30 | 3 | 250 | 0.097 | - | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 22 | 15.5 | 14 | 22.5 | 8 | Cr (VI) - libre | L | M 14×1.5 | 30 | 73079290 | 19 | Acier | 19 | ||
298.85 € | 1 | 5 jours | - | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 315 | 0.22 | 10 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 18.5 | 16.5 | 26 | 7 | Acier inoxydable | S | M 16×1.5 | 35 | 73072910 | 22 | Acier inoxydable | 21 | ||
359.17 € | 1 | 5 jours | 12 | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 250 | 0.21 | - | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Acier inoxydable | L | M 16×1.5 | 33 | 73072910 | 22 | Acier inoxydable | 21 | ||
318.12 € | 1 | 5 jours | - | 24 | 7.5 | 36 | 3 | 250 | 0.18 | 12 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 27 | 18 | 16.5 | 25 | 10 | Acier inoxydable | L | M 16×1.5 | 33 | 73072910 | 22 | Acier inoxydable | 21 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 27 | 9 | 39.5 | 3 | 315 | 0.288 | 12 | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 20 | 18.5 | 27.5 | 8 | Acier inoxydable | S | M 18×1.5 | 36 | 73072910 | 24 | Acier inoxydable | 23 | ||
511.29 € | 1 | 5 jours | 12 | 27 | 9 | 39.5 | 3 | 315 | 0.263 | - | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 27 | 20 | 18.5 | 27.5 | 8 | Acier inoxydable | S | M 18×1.5 | 36 | 73072910 | 24 | Acier inoxydable | 23 | ||
- | 1 | Devis | 12 | 27 | 9 | 39.5 | 3 | 315 | 0.292 | - | 12 | Raccord complet EO-2 avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 27 | 20 | 18.5 | 27.5 | 8 | Acier inoxydable | S | M 18×1.5 | 36 | 73072910 | 24 | Acier inoxydable | 23 | ||
900.23 € | 1 | 5 jours | 14 | 30 | 10 | 43.5 | 3 | 315 | 0.382 | - | 14 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 32 | 22.5 | 20 | 30.5 | 10 | Acier inoxydable | S | M 20×1.5 | 40 | 73072910 | 27 | Acier inoxydable | 25 | ||
372.71 € | 1 | 5 jours | 15 | 27 | 9 | 39.5 | 3 | 250 | 0.32 | - | 12 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 30 | 21.5 | 18.5 | 27.5 | 11 | Acier inoxydable | L | M 18×1.5 | 37 | 73072910 | 27 | Acier inoxydable | 23 | ||
506.40 € | 1 | 5 jours | - | 27 | 9 | 39.5 | 3 | 250 | 0.264 | 15 | 12 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 30 | 21.5 | 18.5 | 27.5 | 11 | Acier inoxydable | L | M 18×1.5 | 37 | 73072910 | 27 | Acier inoxydable | 23 | ||
552.18 € | 1 | 5 jours | 16 | 30 | 12 | 45 | 4.5 | 315 | 0.351 | - | 14 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Acier inoxydable | S | M 22×1.5 | 40 | 73072910 | 30 | Acier inoxydable | 27 | ||
- | 1 | 5 jours | - | 30 | 12 | 45 | 4.5 | 315 | 0.326 | 16 | 14 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 32 | 22 | 21.5 | 30.5 | 12 | Cr (VI) - libre | S | M 22×1.5 | 40 | 73079290 | 30 | Acier | 27 | ||
826.74 € | 1 | 5 jours | - | 30 | 12 | 45 | 4.5 | 250 | 0.416 | 18 | 14 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Acier inoxydable | L | M 22×1.5 | 37 | 73072910 | 32 | Acier inoxydable | 27 | ||
464.15 € | 1 | 5 jours | 18 | 30 | 12 | 45 | 4.5 | 250 | 0.347 | - | 14 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Acier inoxydable | L | M 22×1.5 | 37 | 73072910 | 32 | Acier inoxydable | 27 | ||
- | 1 | 5 jours | 18 | 30 | 12 | 45 | 4.5 | 250 | 0.297 | - | 14 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 32 | 21 | 21.5 | 28.5 | 15 | Cr (VI) - libre | L | M 22×1.5 | 37 | 73079290 | 32 | Acier | 27 | ||
490.55 € | 1 | 5 jours | - | 36 | 16 | 53 | 3.5 | 160 | 0.711 | 20 | 16 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Acier inoxydable | S | M 27×2.0 | 48 | 73072910 | 36 | Acier inoxydable | 32 | ||
- | 1 | Devis | 20 | 36 | 16 | 53 | 3.5 | 160 | 0.628 | - | 16 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 41 | 26.5 | 24 | 37 | 16 | Acier inoxydable | S | M 27×2.0 | 48 | 73072910 | 36 | Acier inoxydable | 32 | ||
- | 1 | Devis | - | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.693 | 22 | 16 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Acier inoxydable | L | M 26×1.5 | 44 | 73072910 | 36 | Acier inoxydable | 31 | ||
801.74 € | 1 | 5 jours | 22 | 36 | 17 | 53 | 3.5 | 160 | 0.472 | - | 16 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 41 | 27.5 | 24 | 35 | 19 | Acier inoxydable | L | M 26×1.5 | 44 | 73072910 | 36 | Acier inoxydable | 31 | ||
- | 1 | Devis | 25 | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.056 | - | 18 | Sans Ecrou (rond, n pans) ni bague, mais avec toutes les autres pièces, telles que les joints | 50 | 31.5 | 30.5 | 43.5 | 20 | Acier inoxydable | S | M 33×2.0 | 56 | 73072910 | 46 | Acier inoxydable | 39 | ||
889.78 € | 1 | 5 jours | - | 46 | 21 | 66 | 3.5 | 160 | 1.124 | 28 | 18 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 50 | 32 | 30.5 | 39.5 | 24 | Acier inoxydable | L | M 33×2.0 | 49 | 73072910 | 41 | Acier inoxydable | 39 | ||
- | 1 | Devis | - | 55 | 27 | 76 | 3.5 | 160 | 2.029 | 30 | 20 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 60 | 37 | 35.5 | 50.5 | 25 | Acier inoxydable | S | M 42×2.0 | 64 | 73079290 | 50 | Acier inoxydable | 49 | ||
- | 1 | Devis | 38 | 60 | 34 | 87 | 3.5 | 160 | 3.054 | - | 22 | Complet, avec Ecrou (rond, n pans) et bague | 70 | 41.5 | 40.5 | 57.5 | 32 | Acier inoxydable | S | M 48×2.0 | 72 | 73072910 | 60 | Acier inoxydable | 55 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Code de commande | WH-M | Poids de tarif douanier par | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur de broche d1
S2(mm)
D4
L5
L7
Bar PN
Poids du tarif douanier(kg)
Diamètre extérieur D1
L4
Type de livraison
S1
L2
L3
L1
D3
Surface
Modèle série
T
L6
Numéro de tarif douanier
S3
Matériau
D5
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles