Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0008569320000
Unité de roulement, type | Type à embase ronde | Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) | 35 | Matériau du corps de l'unité | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) | 25500 | Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) | 15300 | B1(mm) | 51.3 |
Customs tariff goods number | 84832000 | Method of fixing | Eccentric locking collar | d3 max.(mm) | 51 |
Number of fixing holes | 2 | Customs tariff weight(kg) | 1.21 | Unit height H(mm) | 155 |
Customs tariff weight unit | kg | Center hole distance J(mm) | 130 | Unit code | GG.CJT07-N |
Unit width A(mm) | 30.5 | Hole shape | cylindrical | Unit length L(mm) | 92 |
A1(mm) | 12.5 | Unit material | Gray cast iron | Model | oval |
Bearing code | GE35-KTT-B | Model series | TCJT.. | Protection cap | KASK07 |
A2(mm) | 21 | U(mm) | 53.5 | V(mm) | 92 |
Width/diameter of fixing hole N(mm) | 14 | Thread | M6 | Relubrication possible yes/no | yes |
Customs tariff weight per | 1 | Customs tariff country of origin | DE | Housing | CJT07 |
Product code | TCJT35-XL-N |
Vous vous trouvez sur la page de INA Groupes à bride carrée à deux boulons, fonte grise, collier de serrage excentrique, joint en T, le numéro d'article est le suivant: 0008569320000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008569320000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles