Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0008853710000 |
0009640770000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff weight (kg) | Unit code | H2 (mm) | Unit width A (mm) | Pitch circle J (mm) | Base height to shaft center H1/L1 (mm) | Bearing code | U (mm) | B (mm) | V (mm) | Housing | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 30 | 19500 | 11300 | 0.45 | FLAN62-MSTR (2 pieces) | 93 | 8.7 | 90.5 | 381 | AY30-NPP-B | 23.5 | 30 | 71 | FLAN62-MSTR | RATRY30-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 35 | 25500 | 15300 | 0.63 | FLAN72-MSTR (2 pieces) | 105.6 | 9.5 | 100 | 445 | GAY35-NPP-B | 28 | 35 | 81 | FLAN72-MSTR | RATRY35-XL |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase carrée | Matériau du corps de l'unité | Plaque en acier | Customs tariff goods number | 84832000 |
---|---|---|---|---|---|
Method of fixing | Grub screw | Number of fixing holes | 3 | Customs tariff weight unit | kg |
Hole shape | cylindrical | Unit material | Sheet steel | Model | triangular |
Model series | RATRY.. | Relubrication possible yes/no | no | Customs tariff weight per | 1 |
Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Customs tariff weight(kg)
Unit code
H2(mm)
Unit width A(mm)
Pitch circle J(mm)
Base height to shaft center H1/L1(mm)
Bearing code
U(mm)
B(mm)
V(mm)
Housing
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles