Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
0008575480000
Unité de roulement, type | Type palier lisse | Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) | 20 | Matériau du corps de l'unité | Fonte |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) | 12800 | Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) | 6600 | B1(mm) | 43.7 |
Customs tariff goods number | 84832000 | Method of fixing | Eccentric locking collar | d3 max.(mm) | 33 |
Number of fixing holes | 2 | Customs tariff weight(kg) | 0.63 | Unit height H(mm) | 64 |
Customs tariff weight unit | kg | Center hole distance J(mm) | 333 | Unit code | GE20-KLL-B |
S1(mm) | 26.6 | H2(mm) | 12.8 | Unit width A(mm) | 11 |
Hole shape | cylindrical | N1(mm) | 19 | Unit length L(mm) | 130 |
A1(mm) | 19 | Base height to shaft center H1/L1(mm) | 64 | Unit material | Gray cast iron |
Model | cylindrical | Bearing code | GG.ASE04-E-N | Model series | LASE.. |
Protection cap | KASK04 | Width/diameter of fixing hole N(mm) | 19 | Thread | M6 |
Lubrication hole Q | M6 | Relubrication possible yes/no | yes | Customs tariff weight per | 1 |
Customs tariff country of origin | DE | Housing | ASE04-FA125 | Product code | LASE20-XL-N |
Vous vous trouvez sur la page de INA Unité à palier avec base longue, fonte grise, collier de verrouillage excentrique, joint en L, le numéro d'article est le suivant: 0008575480000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 0008575480000.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles