Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0008248520000 |
0008248600000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage de l'arbre d (Ø) | Customs tariff weight (kg) | Unit height H (mm) | Center hole distance J (mm) | Unit width A (mm) | Unit length L (mm) | A1 (mm) | V (mm) | Width/diameter of fixing hole N (mm) | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 30 | 0.571 | 142 | 116.5 | 26 | 83 | 12 | 83 | 11.5 | 80 | ||
- | 1 | 5 jours | 35 | 0.723 | 155 | 130 | 26.5 | 94 | 12.5 | 94 | 14 | 90 |
Loading...
Unité de roulement, type | Type à embase ronde | Matériau du corps de l'unité | Fonte | Customs tariff goods number | 84833032 |
---|---|---|---|---|---|
Number of fixing holes | 2 | Customs tariff weight unit | kg | Unit material | Gray cast iron |
Model | oval | Model series | GG.CJTZ.. | A2(mm) | 17 |
Lubrication hole Q | M6 | Relubrication possible yes/no | yes | Customs tariff weight per | 1 |
Customs tariff country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø)
Customs tariff weight(kg)
Unit height H(mm)
Center hole distance J(mm)
Unit width A(mm)
Unit length L(mm)
A1(mm)
V(mm)
Width/diameter of fixing hole N(mm)
Z(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles