Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
908175 |
908176 |
908180 |
908363 |
908536 |
908828 |
908835 |
909354 |
909549 |
921985 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Pression de service maximale (Barre) | Type code | Niveau de pression bar | Tension V/Hz | Raccordement électrique | Sorties | Connexion | Matériau d'étanchéité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 48 | EDS 3346-3-0016-000-F1 | 16 | Type de tension 18 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles | 1 sortie de commutation et 1 sortie analogique | G1/4 A DIN 3852 (extérieur) | FPM | ||
729.23 € | 1 | Devis | 48 | EDS 3348-5-0016-000-F1 | 16 | Type de tension 18 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 5 pôles | 2 sorties de commutation et 1 sortie analogique | G1/4 A DIN 3852 (extérieur) | FPM | ||
- | 1 | 5 jours | 18 | EDS 3348-5-06,0-000-F1 | 6 | Type de tension 18 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 5 pôles | 2 sorties de commutation et 1 sortie analogique | G1/4 A DIN 3852 (extérieur) | FPM | ||
- | 1 | 5 jours | 48 | EDS 3346-1-0016-000-F1 | 16 | Type de tension 9 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles | Point de sortie d'interrupteur | G1/4 A DIN 3852 (extérieur) | FPM | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | EDS 3348-5-0010-000-F1 | 10 | Type de tension 18 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 5 pôles | 2 sorties de commutation et 1 sortie analogique | G1/4 A DIN 3852 (extérieur) | FPM | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | EDS 3396-1-0010-000-F1 | 10 | Type de tension 9 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles | Point de sortie d'interrupteur | Trou de vissage DIN 3852-G1/4 | FPM | ||
- | 1 | 5 jours | 8 | EDS 3396-1-02,5-000-F1 | 2.5 | Type de tension 9 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles | Point de sortie d'interrupteur | Trou de vissage DIN 3852-G1/4 | FPM | ||
- | 1 | 5 jours | 3 | EDS 3396-2-0001-000-F1 (-1..1bar) | - | Type de tension 9 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles | Point de sortie d'interrupteur | Trou de vissage DIN 3852-G1/4 | FPM | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | EDS 3346-3-0010-000-E1 | 10 | Type de tension 18 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles | 1 sortie de commutation et 1 sortie analogique | G1/4 A DIN 3852 (extérieur) | EPDM | ||
- | 1 | 5 jours | 30 | EDS 3316-3-0010-000-E1 | 10 | Type de tension 18 à 35 V DC | Connecteur d'appareil M12 x 1, 4 pôles | 1 sortie de commutation et 1 sortie analogique | G1/2 B DIN-EN 837 (extérieur) | EPDM |
Loading...
Poids de tarif douanier(k)) | 0.11 | Unité de poids du tarif douanier | k) | Type | EDS 3300 |
---|---|---|---|---|---|
Poids de tarif douanier par | 1 | Numéro d'article du tarif douanier | 90262020 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Pression de service maximale(Barre)
Type code
Niveau de pression bar
Tension V/Hz
Raccordement électrique
Sorties
Connexion
Matériau d'étanchéité
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles