Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0055916190000 |
0055922910000 |
0055923210000 |
0055923480000 |
0055975870000 |
0057354400000 |
0057421290000 |
0057421960000 |
0057461400000 |
0057462050000 |
0057478720000 |
0057507410000 |
0057510980000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Customs tariff — weight (kg) | Long threaded journal B2 (mm) | Outer surface designation | Max. inner ring width B1 (mm) | Designator cover / seal | Total length B (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Width C (mm) | Marking cover / seal | Thread | Temperature resistant up to (°C) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 40 | 18 | 10.9 | 15.8 | 2900 | 0.249 | 36.5 | Improved INA section | 21.6 | Axial slide ring on both sides | 58 | 2.09 | 20 | PP | M18x1.5 | 100 | KRE40-PP | |||
- | 1 | 5 jours | 35 | 16 | 9.7 | 14.3 | 3600 | 0.177 | 32.5 | Improved INA section | 19.6 | Axial slide ring on both sides | 52 | 1.83 | 18 | PP | M16x1,5 | 100 | KRE35-PP | |||
- | 1 | 5 jours | 32 | 12 | 7.1 | 9.2 | 5500 | 0.099 | 25 | Improved INA section | 15.2 | Axial slide ring on both sides | 40 | 1.29 | 14 | PP | M12x1,5 | 100 | KRE32-PP | |||
- | 1 | 5 jours | 30 | 12 | 6.8 | 8.6 | 5500 | 0.09 | 25 | Improved INA section | 15.2 | Axial slide ring on both sides | 40 | 1.22 | 14 | PP | M12x1,5 | 100 | KRE30-PP | |||
- | 1 | 5 jours | 62 | 24 | 26 | 48 | 1900 | 0.788 | 49.5 | Improved INA section | 30.6 | Axial slide ring on both sides | 80 | 6.8 | 29 | PP | M24x1.5 | 100 | KRE62-PP | |||
- | 1 | 5 jours | 16 | 6 | 3.15 | 3.35 | 14000 | 0.019 | 16 | Improved INA section | 12.2 | Axial slide ring on both sides | 28 | 0.45 | 11 | PP | M6 | 100 | KRE16-PP | |||
- | 1 | 5 jours | 19 | 8 | 3.5 | 4 | 11000 | 0.031 | 20 | Improved INA section | 12.2 | Axial slide ring on both sides | 32 | 0.5 | 11 | PP | M8 | 100 | KRE19-PP | |||
- | - | 1 | 5 jours | 35 | 16 | 9.7 | 14.3 | 3600 | 0.185 | 32.5 | R=500 | 19.6 | Split gasket | 52 | 1.83 | 18 | Standard | M16x1,5 | 140 | - | ||
- | - | 1 | 5 jours | 22 | 10 | 4.55 | 5.3 | 8000 | 0.047 | 23 | R=500 | 13.2 | Split gasket | 36 | 0.73 | 12 | Standard | M10x1 | 140 | - | ||
- | 1 | 5 jours | 22 | 10 | 4.55 | 5.3 | 8000 | 0.045 | 23 | Improved INA section | 13.2 | Axial slide ring on both sides | 36 | 0.73 | 12 | PP | M10x1 | 100 | KRE22-PP | |||
- | 1 | 5 jours | 26 | 10 | 5.1 | 6.4 | 8000 | 0.059 | 23 | Improved INA section | 13.2 | Axial slide ring on both sides | 36 | 0.84 | 12 | PP | M10x1 | 100 | KRE26-PP | |||
- | 1 | 5 jours | 52 | 20 | 16.6 | 29 | 2400 | 0.49 | 40.5 | Improved INA section | 25.6 | Axial slide ring on both sides | 66 | 3.8 | 24 | PP | M20x1,5 | 100 | KRE52-PP | |||
- | 1 | 5 jours | 47 | 20 | 15.4 | 26 | 2400 | 0.392 | 40.5 | Improved INA section | 25.6 | Axial slide ring on both sides | 66 | 3.4 | 24 | PP | M20x1,5 | 100 | KRE47-PP |
Loading...
Design | Cam follower | Temperature resistant from(°C) | -30 | Customs tariff — weight per | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg | Customs tariff — item number | 84824000 | Eccentric (yes / no) | Yes |
Number of rows | 1 | Hexagon socket (yes / no) | Yes | Can be relubricated (yes / no) | Yes |
Axial guidance (yes / no) | Yes | Lubricating nipple (yes / no) | Yes | Model series | KRE.. |
Full needle (yes / no) | No | Outer surface design | Spherical | Roller shape | Needle |
Customs tariff — country of origin | DE |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Customs tariff — weight(kg)
Long threaded journal B2(mm)
Outer surface designation
Max. inner ring width B1(mm)
Designator cover / seal
Total length B(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Width C(mm)
Marking cover / seal
Thread
Temperature resistant up to(°C)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles