Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0000343980000 |
0000344360000 |
0000344950000 |
0000345170000 |
0005794240000 |
0005796450000 |
0005814100000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Largeur (mm) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Customs tariff — weight (kg) | Fatigue limit load Pu (kN) | Width C (mm) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 19 | 12 | 6 | 5.4 | 8 | 3100 | 0.021 | 11.7 | 11 | NATV6 | |||
- | 1 | 5 jours | 40 | 21 | 17 | 14.7 | 26.5 | 1400 | 0.153 | 3.5 | 20 | NATV17 | |||
- | 1 | 5 jours | 52 | 25 | 25 | 20.2 | 44 | 1000 | 0.294 | 6.2 | 24 | NATV25 | |||
- | 1 | 5 jours | 62 | 29 | 30 | 30 | 62 | 850 | 0.498 | 8.8 | 28 | NATV30 | |||
- | 1 | 5 jours | 30 | 15 | 10 | 9.5 | 14.9 | 2100 | 0.066 | 2.05 | 14 | NATV10 | |||
- | 1 | 5 jours | 35 | 19 | 15 | 12.6 | 23.1 | 1600 | 0.105 | 3.2 | 18 | NATV15 | |||
- | 1 | 5 jours | 32 | 15 | 12 | 9.7 | 15.7 | 1800 | 0.073 | 2.17 | 14 | NATV12 |
Loading...
Bague interne | Fourni | Design | Support roller | Outer surface designation | R=500 |
---|---|---|---|---|---|
Temperature resistant from(°C) | -30 | Customs tariff — weight per | 1 | Bore shape | Cylindrical |
Customs tariff — weight unit | kg | Designator cover / seal | Gap seal on both sides | Customs tariff — item number | 84824000 |
Number of rows | 1 | Marking cover / seal | Standard | Can be relubricated (yes / no) | Yes |
Axial guidance (yes / no) | Yes | Lubricating nipple (yes / no) | No | Model series | NATV.. |
Full needle (yes / no) | Yes | Outer surface design | Spherical | Roller shape | Needle |
Customs tariff — country of origin | DE | Temperature resistant up to(°C) | 140 | Accuracy class | PN |
Cage material | None |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Largeur(mm)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Customs tariff — weight(kg)
Fatigue limit load Pu(kN)
Width C(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles