Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0031402700000 |
0031403000000 |
0096689260000 |
0096689340000 |
0096689500000 |
0096689850000 |
0096690000000 |
0096690350000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. du rouleau D (Ø) | Diam. intérieur du galet suiveur d (mm) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (kN) | Capacité de charge statique de base(N) (kN) | Vitesse de rotation admissible (tr/min) | Customs tariff — weight (kg) | Long threaded journal B2 (mm) | Max. inner ring width B1 (mm) | Total length B (mm) | Fatigue limit load Pu (kN) | Width C (mm) | Maximum radial load, static (kN) | Thread | Permitted radial load, dynamic (kN) | Product code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 35 | 16 | 15.3 | 18.7 | 6500 | 0.2 | 29.5 | 22.6 | 52 | 2.43 | 18 | 16.8 | M16x1,5 | 8.5 | NUKRE35 | |||
- | 1 | 5 jours | 40 | 18 | 18.7 | 24.9 | 5500 | 0.263 | 33.5 | 24.6 | 58 | 3.15 | 20 | 24.9 | M18x1.5 | 13 | NUKRE40 | |||
- | 1 | 5 jours | 47 | 20 | 28.5 | 37.5 | 4200 | 0.398 | 40.5 | 25.6 | 66 | 4.85 | 24 | 32.5 | M20x1,5 | 16.2 | NUKRE47 | |||
- | 1 | 5 jours | 52 | 20 | 29 | 40.5 | 4200 | 0.487 | 40.5 | 25.6 | 66 | 5.3 | 24 | 34 | M20x1,5 | 17.1 | NUKRE52 | |||
- | 1 | 5 jours | 66 | 24 | 40 | 55 | 2600 | 0.782 | 49.5 | 30.6 | 80 | 7.3 | 28 | 46 | M24x1.5 | 23.4 | NUKRE62 | |||
- | 1 | 5 jours | 72 | 24 | 45 | 65 | 2600 | 1.007 | 49.5 | 30.6 | 80 | 8.7 | 28 | 63 | M24x1.5 | 31.5 | NUKRE72 | |||
- | 1 | 5 jours | 80 | 30 | 69 | 104 | 1800 | 1.65 | 63 | 37 | 100 | 14.1 | 35 | 95 | M30x1.5 | 47.5 | NUKRE80 | |||
- | 1 | 5 jours | 90 | 30 | 78 | 123 | 1800 | 2.01 | 63 | 37 | 100 | 16.7 | 35 | 123 | M30x1.5 | 76 | NUKRE90 |
Loading...
Design | Cam follower | Outer surface designation | Improved INA section | Temperature resistant from(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight per | 1 | Customs tariff — weight unit | kg | Designator cover / seal | Labyrinth gasket |
Customs tariff — item number | 84825000 | Eccentric (yes / no) | Yes | Number of rows | 2 |
Hexagon socket (yes / no) | Yes | Marking cover / seal | Standard | Can be relubricated (yes / no) | Yes |
Axial guidance (yes / no) | No | Lubricating nipple (yes / no) | Yes | Model series | NUKRE.. |
Full needle (yes / no) | Yes | Outer surface design | Spherical | Roller shape | Roller |
Customs tariff — country of origin | DE | Temperature resistant up to(°C) | 140 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du rouleau D(Ø)
Diam. intérieur du galet suiveur d(mm)
Vitesse de rotation admissible(tr/min)
Customs tariff — weight(kg)
Long threaded journal B2(mm)
Max. inner ring width B1(mm)
Total length B(mm)
Fatigue limit load Pu(kN)
Width C(mm)
Maximum radial load, static(kN)
Thread
Permitted radial load, dynamic(kN)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles