Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
3CA82-8-4 |
3CA82-10-4 |
3CA82-10-6 |
3CA82-10-6B |
3CA82-12-6 |
3CA82-15-8 |
3CA82-18-10 |
3CA82-22-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Acier | Taille du filetage ou du tube | W | B (mm) | Numéro de tarif douanier | Jeu de raccords de flexibles | Diamètre du filetage métrique | O.D. du tuyau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 92 jours | 6 | 36 | 0.026 | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | -08 | 17 | 17 | 73269098 | -04 | M14x1.5 | 8 | ||
- | 1 | 5 jours | 6 | 36 | 0.062 | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | -10 | 19 | 17 | 73269098 | -04 | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 92 jours | 10 | 40 | 0.053 | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | -10 | 19 | 17 | 73269098 | -06 | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | 39 | 0.038 | Laiton | -10 | 19 | 17 | 74199990 | -06 | M16x1.5 | 10 | ||
- | 1 | 92 jours | 10 | 40 | 0.069 | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | -12 | 22 | 17 | 73269098 | -06 | M18x1.5 | 12 | ||
- | 1 | 5 jours | 12 | 44 | 0.112 | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | -15 | 27 | 18 | 73269098 | -08 | M22x1.5 | 15 | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | 56 | 0.171 | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | -18 | 32 | 19 | 73269098 | -10 | M26x1.5 | 18 | ||
- | 1 | 5 jours | 19 | 58 | 0.162 | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | -22 | 36 | 21 | 73269098 | -12 | M30x2 | 22 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Groupe de connexion | DIN - métrique | Norme | ISO 12151-2-SWS-L |
---|---|---|---|---|---|
Nom commun | DKOL | Description du Type de connexion | Cône avec Ecrou (rond, n pans) -raccord et joint torique - série légère | Type de connexion | CA |
Série de raccords | 82 | Pression de service MPa | 24 | Poids de tarif douanier par | 1 |
Raccord | Raccord push-lock | Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Acier
Taille du filetage ou du tube
W
B(mm)
Numéro de tarif douanier
Jeu de raccords de flexibles
Diamètre du filetage métrique
O.D. du tuyau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles