Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
35C82-10-6B |
35C82-15-8B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Acier | Taille du filetage ou du tube | Groupe de connexion | W | B (mm) | Description du Type de connexion | Type de connexion | Série de raccords | Numéro de tarif douanier | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | Raccord | Diamètre du filetage métrique | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 28 jours | 10 | 38 | 0.034 | Laiton | -10 | Divers | 19 | 15 | Tête d'étanchéité pour cône 60° | 5C | 82 | 74122000 | 24 | -06 | Raccord push-lock | M16x1.5 | ||
- | 1 | 5 jours | - | - | 0.075 | - | - | - | - | - | - | - | - | 74199990 | - | - | - | - |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Poids de tarif douanier par | 1 | Tarif douanier pays d'origine | DE |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Acier
Taille du filetage ou du tube
Groupe de connexion
W
B(mm)
Description du Type de connexion
Type de connexion
Série de raccords
Numéro de tarif douanier
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
Raccord
Diamètre du filetage métrique
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles