Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10670-8-6-SM |
10670-12-8-SM |
10670-12-10-SM |
10670-12-12-SM |
10670-16-16-SM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. nominal (Ø) | A (mm) | Poids du tarif douanier (kg) | Taille du filetage ou du tube | W | H (mm) | Diamètre de filetage UNF | B (mm) | Pression de service MPa | Jeu de raccords de flexibles | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | 61 | 0.184 | -08 | 22 | 19 | 3/4x16 | 32 | 35 | -06 | ||
- | 1 | 5 jours | 12 | 71 | 0.194 | -12 | 32 | 27 | 1-1/16x12 | 36 | 35 | -08 | ||
- | 1 | 5 jours | 16 | 79 | 0.374 | -12 | 32 | 27 | 1-1/16x12 | 39 | 35 | -10 | ||
- | 1 | 5 jours | 19 | 80 | 0.422 | -12 | 32 | 27 | 1-1/16x12 | 41 | 35 | -12 | ||
- | 1 | 5 jours | 25 | 94 | 0.483 | -16 | 41 | 36 | 1-5/16x12 | 47 | 28 | -16 |
Loading...
Unité de poids du tarif douanier | kg | Acier | Acier galvanisé, Cr (VI) - sans | Groupe de connexion | SAE |
---|---|---|---|---|---|
Code de conception | Largeur hexagonale entre plats | Norme | ISO12151-5-SWS | Nom commun | DKJ |
Description du Type de connexion | SAE (JIC)- Cône d'étanchéité 37° avec ecrou (rond, n pans) -raccord | Type de connexion | 06 | Série de raccords | 70 |
Numéro de tarif douanier | 73269098 | Poids de tarif douanier par | 1 | Raccord | Raccord Parkrimp |
Tarif douanier pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diam. nominal(Ø)
A(mm)
Poids du tarif douanier(kg)
Taille du filetage ou du tube
W
H(mm)
Diamètre de filetage UNF
B(mm)
Pression de service MPa
Jeu de raccords de flexibles
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles