Filtre en ligne HYDAC LPF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1297389

Référence pièce
1297389
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

-

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Design Bol de filtre 1 pièce Conception de l'indicateur de colmatage Visuel Poids de tarif douanier(kg) 1.879
Unité de poids du tarif douanier kg Vanne by-pass oui/ non Non Norme Aucun
Taille nominale 160 Pression de service maximale (bar) 5 Type LPF
Pression de début d'écoulement Aucun Matériau filtrant Voile de fibre de verre Taille de connexion G1 1/4
Numéro de position du tarif douanier 84212980 Réglage de la pression par défaut de l'indicateur de colmatage (bar) 5 Poids de tarif douanier par 1
Cotation du filtre (µm) 10 Tarif douanier pays d'origine DE Matériau d'étanchéité NBR

Vous vous trouvez sur la page de Filtre en ligne HYDAC LPF, le numéro d'article est le suivant: 1297389.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1297389.

Assistance technique