Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0008442680000 |
0008443060000 |
0008764290000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur max. de bague intérieure B1 (mm) | Tarif douanier — numéro d'article | Longueur totale B (mm) | Charge limite de fatigue Pu (kN) | Largeur C (mm) | Filet | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | - | 8700 | 7500 | 5400 | 0.14 | 17 | 84821010 | 49.2 | 0.26 | 15.9 | M12x1,5 | KR5201-2RS | |||
- | 1 | 5 jours | 63.6 | 16100 | 5000 | 11000 | 0.39 | 25.5 | 84821090 | 63.6 | 0.55 | 20.6 | M20x1,5 | KR5204-2RS | |||
- | 1 | 5 jours | 53.2 | 9900 | 7000 | 6500 | 0.19 | 17 | 84821090 | 53.2 | 0.32 | 15.9 | M16x1,5 | KR5202-2RS |
Loading...
Forme de la bague de roulement | Bille | Direction de la charge | Radial | Nombre de rangées de bagues de roulement | Rangée double |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Roulement de palier de tourillon | Désignation de la surface extérieure | R=500 | Tenue en température de(°C) | -20 |
Tarif douanier — poids par | 1 | Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Joint à lèvres de chaque côté, étanchéité axiale |
Excentré (oui / non) | Non | Douille hexagonale (oui / non) | Oui | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | 2RS |
Peut être relubrifié (oui / non) | Non | Mamelon de lubrification (oui / non) | Non | Série de modèles | KR.. |
Conception de la surface extérieure | Sphérique | Tarif douanier — pays d'origine | DE | Tenue en température jusqu’à(°C) | 120 |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Tarif douanier — poids(kg)
Largeur max. de bague intérieure B1(mm)
Tarif douanier — numéro d'article
Longueur totale B(mm)
Charge limite de fatigue Pu(kN)
Largeur C(mm)
Filet
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles