Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0009494180000 |
0009494340000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 20700 | 11300 | 0.36 | 68.8 | BE30-XL | |||
- | 1 | 5 jours | 12800 | 6600 | 0.188 | 52.6 | BE20-XL |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Norme de taille | Système métrique | Type de produit | Roulement-insert |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | Oui | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Deux rondelles en tôle acier zinguée, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d’étanchéité précontrainte axialement | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 |
Méthode de fixation | Siège d’ajustage | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | NPP | Sens de rotation | Alterné |
Série de modèles | BE.. | Conception de la surface extérieure | Bague d’ajustage | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Matériau | Acier |
Configurer
Propriétés de base
Capacité de charge dynamique de base(N)
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement D1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles