Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0008072060000 |
0008082530000 |
0008092250000 |
0008104010000 |
0008115210000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | C2 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | r (min.) (mm) | Largeur C (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 14.4 | 8100 | 25500 | 3700 | 11 | 0.05 | 21.5 | 0.6 | 11 | 28.8 | 202-XL-KRR | |||
- | 1 | 5 jours | - | 9800 | 22300 | 4750 | 12 | 0.07 | 24.2 | 0.6 | 12 | 32.9 | 203-XL-KRR | |||
- | 1 | 5 jours | 17.7 | 12800 | 18800 | 6600 | 14 | 0.11 | 28.7 | 1 | 14 | 38.7 | 204-XL-KRR | |||
- | 1 | 5 jours | - | 14900 | 16700 | 7800 | 16.7 | 0.158 | 33.8 | 1 | 15 | 42.6 | 205-XL-KRR | |||
- | 1 | 5 jours | - | 20700 | 13800 | 11300 | 19.6 | 0.24 | 40.2 | 1 | 16 | 52 | 206-XL-KRR |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Norme de taille | Système métrique | Type de produit | Roulement-insert |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | Non | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 |
Méthode de fixation | Siège d’ajustage | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | KRR | Sens de rotation | Alterné |
Série de modèles | 2.. | Conception de la surface extérieure | Cylindrique | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Matériau | Acier |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
C2(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
r (min.)(mm)
Largeur C(mm)
Cote d'épaulement D1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles