Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0008336730000 |
0008337460000 |
0008337620000 |
0008348310000 |
0008348660000 |
0008348820000 |
0008474370000 |
0008474880000 |
0009260510000 |
0009753110000 |
0009810870000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Cote d'épaulement d3 (mm) | C2 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Diamètre extérieur D2 (mm) | Largeur de la broche filetée sur plats | B2 (mm) | Largeur C (mm) | Largeur avec éléments de montage B1 (mm) | Longueur centrale S (mm) | Série de modèles | Version : anneau isolant en caoutchouc | Conception de la surface extérieure | Matériau | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 65.1 | - | 10100 | 4750 | 28 | - | 0.195 | 35 | 3 | - | 25.4 | 28.6 | 22.1 | RCSM.. | - | Cylindrique | Acier, bague intérieure et bague de serrage à revêtement Corrotect | RCSMB15/65-XL-FA106 | |||
- | 1 | 5 jours | 65.1 | 18.5 | 13200 | 8300 | 42.5 | - | 0.219 | 47.6 | 2.5 | - | 25.4 | 26.5 | 20 | RCSM.. | - | Cylindrique | Acier | RCSMA30/65-XL-FA106 | |||
- | 1 | 5 jours | 46 | 16.7 | 9400 | 5000 | 30 | 16 | 0.11 | 35 | 2.5 | - | 18.3 | 24.5 | 18.6 | RCR.. | RCR42/46 | Cylindrique | Acier | RCRA20/46-XL-FA106 | |||
- | 1 | 5 jours | 52.3 | 32.3 | 12800 | 6600 | 33 | - | 0.2 | - | - | 32.3 | 17.6 | 31 | - | RABR.. | RABR 47/52-AH01 | Sphérique | Acier, bague intérieure et bague de serrage à revêtement Corrotect | RABRB20/52-XL-FA106 | |||
- | 1 | 5 jours | 62.2 | 33.9 | 14000 | 7800 | 37.5 | - | 0.24 | - | - | 33.9 | 20.8 | 31 | - | RABR.. | RABR 52/62-AH01 | Sphérique | Acier, bague intérieure et bague de serrage à revêtement Corrotect | RABRB25/62-XL-FA106 | |||
- | 1 | 5 jours | 72.2 | 38.2 | 19500 | 11300 | 44 | - | 0.38 | - | - | 38.2 | 23 | 35.8 | - | RABR.. | RABR 62/72 | Sphérique | Acier, bague intérieure et bague de serrage à revêtement Corrotect | RABRB30/72-XL-FA106 | |||
- | 1 | 5 jours | 65.1 | 21.4 | 12800 | 6600 | 33 | - | 0.245 | 40 | 3 | - | 25.4 | 31 | 23.5 | RCSM.. | - | Cylindrique | Acier, bague intérieure et bague de serrage à revêtement Corrotect | RCSMB20/65-XL-FA106 | |||
- | 1 | 5 jours | 65.1 | 21.4 | 14000 | 7800 | 37.5 | - | 0.233 | 46 | 3 | - | 25.4 | 31 | 23.5 | RCSM.. | - | Cylindrique | Acier, bague intérieure et bague de serrage à revêtement Corrotect | RCSMB25/65-XL-FA106 | |||
- | 1 | 5 jours | 80.2 | 41.4 | 25500 | 15300 | 51 | - | 0.54 | - | - | 41.4 | 24 | 39 | - | RABR.. | RABR 72/80 | Sphérique | Acier, bague intérieure et bague de serrage à revêtement Corrotect | RABRB35/80-XL-FA106 | |||
- | 1 | 5 jours | - | 46.3 | 34500 | 19800 | 58 | - | 0.652 | - | - | 46.3 | 27 | 43.8 | - | RABR.. | RABR 80/85 | Sphérique | Acier, bague intérieure et bague de serrage à revêtement Corrotect | RABRB40/85-XL-FA106 | |||
- | 1 | 5 jours | 100.2 | 47.7 | 37500 | 23200 | 69 | - | 0.83 | - | - | 47.7 | 30 | 43.8 | - | RABR.. | RABR 90/100 | Sphérique | Acier, bague intérieure et bague de serrage à revêtement Corrotect | RABRB50/100-XL-FA106 |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Norme de taille | Système métrique | Type de produit | Roulement-insert |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | Non | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Deux rondelles en tôle acier zinguée, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d’étanchéité précontrainte axialement | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 |
Méthode de fixation | Collier de verrouillage excentré | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | NPP | Sens de rotation | Constant |
Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Cote d'épaulement d3(mm)
C2(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Diamètre extérieur D2(mm)
Largeur de la broche filetée sur plats
B2(mm)
Largeur C(mm)
Largeur avec éléments de montage B1(mm)
Longueur centrale S(mm)
Série de modèles
Version : anneau isolant en caoutchouc
Conception de la surface extérieure
Matériau
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles