Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
0008036930000 |
0008039280000 |
0008049750000 |
0008426050000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Cote d'épaulement d3 (mm) | C2 (mm) | Tarif douanier — poids (kg) | Cote d'épaulement d1 (mm) | Largeur de la broche filetée sur plats | Largeur C (mm) | Largeur avec éléments de montage B1 (mm) | Longueur centrale S (mm) | Cote d'épaulement D1 (mm) | Code produit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 61.9 | 56000 | 36000 | 96 | 32 | 1.82 | 85.2 | 6 | 28 | 77.9 | 21.5 | 109 | E60-XL-KRR | |||
- | 1 | 5 jours | - | 37500 | 23200 | 69 | 26.4 | 1 | 62.8 | 5 | 22 | 62.8 | 24.6 | 77.3 | E50-XL-KRR | |||
- | 1 | 5 jours | - | 20700 | 11300 | 44 | 20.7 | 0.4 | 40.2 | 4 | 18 | 48.5 | 18.3 | 52 | E30-XL-KRR | |||
- | - | 1 | 5 jours | - | 14000 | 7800 | 37.5 | 16.7 | 0.25 | 33.8 | 3 | 15 | 44.5 | 17.5 | 42.5 | E25-XL-KRR |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Norme de taille | Système métrique | Type de produit | Roulement-insert |
---|---|---|---|---|---|
Écrou à œillet | Non | Tarif douanier — poids par | 1 | Forme d'alésage | Cylindrique |
Tarif douanier — unité de poids | kg | Désignation couvercle / joint | Deux rondelles en tôle acier zinguée coudées vers l’extérieur, avec élément en NBR entre les deux et lèvre d'étanchéité précontrainte radialement | Tarif douanier — numéro d'article | 84821090 |
Méthode de fixation | Collier de verrouillage excentré | Marquage couvercle / joint d´étanchéité | KRR | Sens de rotation | Constant |
Série de modèles | E.. | Conception de la surface extérieure | Cylindrique | Tarif douanier — pays d'origine | DE |
Matériau | Acier |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Cote d'épaulement d3(mm)
C2(mm)
Tarif douanier — poids(kg)
Cote d'épaulement d1(mm)
Largeur de la broche filetée sur plats
Largeur C(mm)
Largeur avec éléments de montage B1(mm)
Longueur centrale S(mm)
Cote d'épaulement D1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles